Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Wellenausrichtsystem TKSA 51

Umfassende Wellenausrichtung mit Tablets und Smartphones

Das TKSA 51 ist ein flexibles System, das für einfache und komplexe Ausrichtmessungen gleichermaßen gut geeignet ist. Das intuitive, bedienerfreundliche System ist für den Einsatz mit Apps zur Wellenausrichtung auf einem Tablet oder Smartphone ausgelegt. Eine spezielle Anwenderschulung ist nicht erforderlich. Das mitgelieferte Zubehör erlaubt den Einsatz des TKSA 51 in einer Vielzahl von Anwendungen (Motoren, Antriebe, Gebläse, Pumpen, Getriebe u.a.). Die Übungsvideos der mobilen Apps des Systems zeigen detailliert, wie präzise Messungen durchgeführt werden.

  • Messflexibilität – Der Anwender ist nicht auf die üblichen drei Messpositionen beschränkt. Die Messungen können an einem beliebigen Winkel beginnen und erfordern lediglich eine Gesamtdrehung von 40 Grad. Dadurch werden Ausrichtungen auch bei sehr begrenztem Platzangebot möglich.
  • Automatische Berichte – Die Ausrichtungsberichte werden automatisch erstellt. Sie lassen sich mit kundenspezifischen Anmerkungen und Anwendungsfotos komplettieren. Auf dem Touchscreen kann der Bediener den Bericht elektronisch unterschreiben. Die Berichte können als PDF-Dateien exportiert und mit anderen Apps geteilt werden.
  • Umfangreich und kompakt – Die mitgelieferten Komponenten (magnetischer Montagerahmen, Verlängerungsstangen und Ketten) machen das TKSA 51 zu einem vielseitig einsetzbaren Gerät, das dennoch kompakt und leicht ist und sich leicht transportieren lässt.
  • 3D-Echtzeitdarstellung – Diese Funktion erlaubt schnelle Messungen durch eine intuitive Ausrichtung der Köpfe. Bei Erreichen der waagerechten bzw. senkrechten Korrekturposition erscheint eine Erfolgsmeldung. Die App kann den virtuellen Motor dreidimensional drehen, bis die tatsächliche Maschinenposition erreicht ist.
  • Störkompensation – Die Messwerte werden zeitlich gemittelt, damit auch bei Schwingungen und anderen externen Störungen eine hohe Messgenauigkeit gewährleistet ist.
  • Vollfunktionaler Demo-Modus – Die Apps stehen zum Download bereit. Im Demo-Modus kann der Anwender vor dem Kauf testweise eine Wellenausrichtung durchführen.
SKF Wellenausrichtsystem TKSA 51
Das Wellenausrichtsystem TKSA 51 ist für ein großes Anwendungsspektrum geeignet. Seine kompakte Leichtbauweise, die Messflexibilität und das mitgelieferte Zubehör erlauben den Einsatz für eine Vielzahl von Maschinen auch an schwer erreichbaren Standorten. Die Verwendung von Schutzhüllen für Tablets und Smartphones wirkt sich nicht negativ auf die Funktion des TKSA 51 aus.

Ausrichtungsanwendungen

QR-Code für die Apps TKSA 51 und 71
TKSA 51 arbeitet mit speziellen Apps zur Ausrichtung horizontaler und vertikaler Wellen und zur Kippfuß-Korrektur. Die Apps sind symbolgesteuert und besonders anwenderfreundlich. Alle Apps sind kostenlos und haben einen Demomodus mit vollem Funktionsumfang. Der Anwender hat so die Möglichkeit, sich vor dem Kauf vom Nutzen des Geräts zu überzeugen.

Apps zur Anwendung mit TKSA 51

Demonstrationsvideo - TKSA 51

Kurzzeichen

KurzzeichenBeschreibung
TKSA 51Messgeräte mit Standardzubehör in Tragekoffer
TKSA 51DTKSA 51 und TKSA DISPLAY
TKSA DISPLAYAndroid-Tablet mit einer Bildschirmgröße ab 7 Zoll, Schutzabdeckungen für industrielle Umgebungen und bereits installierten Apps.
  • Technische Daten
    Technische Daten
    KurzzeichenTKSA 51 und TKSA 51D
    Sensoren und Kommunikation20 mm PSD mit rotem Strichlaser, Klasse 2;
    elektronischer Neigungsmesser ±0,1°; Bluetooth 4.0 LE
    Messstrecke0,07 bis 5 m
    Messfehler / angezeigte Auflösung< 1% + 1 Stelle
    BedienungseinheitTKSA DISPLAY, Galaxy Tab Active und iPad mini werden empfohlen.
    iPad 3. Generation, iPod touch 5. Generation,
    iPhone 4S, Galaxy S4 oder höher (alle nicht inbegriffen)
    Anforderungen an das BetriebssystemApple iOS 8 oder Android OS 4.4.2 (und aktueller)
    AusrichtungsanwendungenHorizontale Wellenausrichtung, vertikale Wellenausrichtung, Kippfuß
    Software / App UpdateApple AppStore oder Google Play Store
    Wellendurchmesserbereich20 bis 150 mm Durchmesser
    Bis zu 450 mm mit optionalen Verlängerungsketten
    Max. empfohlene Kupplungshöhe170 mm mit Verlängerungsstangen
    AusrichtungsmessungStellungsmessung in 3 Positionen (mind. 40° Gesamtwinkel), automatische Messungen
    AusrichtungskorrekturEchtzeitwerte für die vertikale und horizontale Korrektur der Maschinenposition;
    Verstellbare Stoßdämpfer (Vibracons)
    KippfußkorrekturLieferbar mit separater App „Soft Foot“
    AusrichtungsprotokollAutomatischer Export von PDF-Berichten via E-Mail oder Cloud
    Display-AusrichtungQuerformat (auf Tablets auch Hochformat)
    AkkuMax. 10 Std. Dauerbetrieb (2 000 mAh, Lithium-Polymerakku)
    Abmessungen Tragekoffer355 × 250 × 110 mm
    Gesamtgewicht (einschl. Tragekoffer)2,9 kg
    Betriebstemperaturen0 bis 45 °C
    SchutzartIP 54
    KalibrierungszertifikatIm Lieferumfang enthalten (2 Jahre gültig)
  • Zubehör
  • Ersatzteile

Unterlagen zum Thema

SKF logo