Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Sphärische Passplatten

Die Lösung für den auf Winkelfehler basierenden Kippfuß

Sphärische Passplatten von SKF beheben Probleme mit winkeligem Kippfuß und können zusammen mit herkömmlichen maßgeschneiderten Ausgleichsscheiben verwendet werden.
Kippfuß ist ein für rotierende Maschinen typisches Problem, das zu zeitaufwändigen und häufig auch noch erfolglosen Ausrichtungen führt. Während ein paralleler Kippfuß mit herkömmlichen Scheiben korrigiert werden kann, erfolgen Korrekturen von winkelfehlerbedingten Kippfüßen wirksam mit SKF sphärischen Passplatten oder SKF Vibracon Passstücken.

Produkteigenschaften:

SKF sphärische Passplatten
  • Ausgleich von bis zu 2 Grad bei winkelfehlerbedingtem Kippfuß
  • Für die Kombination mit herkömmlichen Scheiben geeignet
  • Für Schraubengrößen M10-M42 (3/8” – 1½”)
  • Aus korrosionsbeständigem Stahl gefertigt, wiederverwendbar
  • Keine Einbaukenntnisse erforderlich
  • Lieferung im 2er-Pack
SKF Spherical shims - soft foot
ParallelkippfußWinkelkippfuß
KurzfußVerformter FußWinkelfehlerbedingt
Rechteckige Passplatten
SKF Spherical shims rectangular
 Metrische Abmessungen (mm)
KurzzeichenABCD
SM SPS-A15550153,9
SM SPS-B17570235,3
SM SPS-C19080325,5
SM SPS-D1125105447,0
 Zollabmessungen (inch)
KurzzeichenABCD
SM SPS-A12,171,970,590,15
SM SPS-B12,292,760,910,21
SM SPS-C13,543,151,260,22
SM SPS-D14,924,131,730,28
Rechteckige Passplatten
SKF Spherical shims square
 Metrische Abmessungen (mm)
KurzzeichenABCD
SM SPS-A25050153,9
SM SPS-B27575235,5
SM SPS-C210010032SM SPS-D2
125125125447,5
 Zollabmessungen (inch)
KurzzeichenABCD
SM SPS-A2220,590,15
SM SPS-B2330,910,22
SM SPS-C2441,260,28
SM SPS-D2551,730,3
Wenn Sie das von Ihnen gewünschte Produkt nicht finden, wenden Sie sich bitte an Ihren SKF Ansprechpartner vor Ort oder Ihren SKF Vertriebsmitarbeiter.
SKF logo