Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Verstellbare elektrische Abziehvorrichtungen

Für den häufigen Ausbau von Zylinderrollenlagern

Die verstellbaren elektrischen SKF Abziehvorrichtungen EAZ 80/130 und EAZ 130/170 wurden für den häufigen Ausbau von Zylinderrollenlager-Innenringen entwickelt.
Werden die Innenringe weniger häufig ausgebaut, kann ein Thermoring der Reihe TMBR verwendet werden. Für größere Zylinderrollenlager-Innenringe, z. B. in Walzwerkslagerungen, sind Sonderausführungen unserer EAZ-Abziehvorrichtungen erhältlich.

Funktionen und Vorteile

  • Geeignet für die meisten Zylinderrollenlager-Innenringe mit 65 bis 130 mm Bohrungsdurchmesser
  • Große Auswahl an Netzanschlussmöglichkeiten
  • Die Gewährleistung beträgt 1 Jahr
  • Keine Beschädigung von Welle und Innenring
  • Schneller Lagerausbau
  • Für feste Passungen bis n6
Bestelldaten

Stromversorgung
Stromaufnahme
EAZ 80/130A
2 x 230 V/50 Hz
40 A
EAZ 80/130B
2 x 400V/50 Hz
45 A
EAZ 80/130C
2 x 460V/60Hz
25 A
EAZ 80/130D
2 x 415V/50 Hz
35 A
EAZ 130/170H
2 x 230 V/50 Hz
60 A
EAZ 130/170H
2 x 400V/50 Hz
45 A
EAZ 130/170D
3 x 230 V/50 Hz
43 A
EAZ 130/170E
3 x 400V/50 Hz
35 A
EAZ 130/170F
3 x 460V/60Hz
23 A
EAZ 130/170G
3 x 420V/60Hz
30 A
EAZ 130/170H
3 x 415V/50 Hz
30 A
Andere Versorgungsspannungen auf Anfrage.
Auswahlhilfe für Lager der Bauformen NU
EAZ 80/130
EAZ 130/170
213 - 221
222 - 228
313 - 320
321 - 326
412 - 418
419 - 424
1014 - 1022
1024 - 1030
2213 - 2220
2222 - 2228
2313 - 2320
2322 - 2326
Einschließlich aller E-Bauformen.
Auswahlhilfe für Lager der Bauformen NJ-NUP
EAZ 80/130
EAZ 130/170
213 - 220
222 - 228
313 - 319
321 - 324
412 - 417
419 - 422
1014 - 1022
1024 - 1030
2213 - 2220
2222 - 2228
2313 - 2319
2322 - 2324
Einschließlich aller E-Bauformen.
Technische Daten


EAZ 80/130
EAZ 130/170
Anschluss
kabel
Länge
5 m
16 ft
5 m
16 ft
Abmessungen:
A
134 mm
5,3 in
180 mm
7,1 in

B
50 mm
2,0 in
50 mm
2,0 in

C
80 ... 132 mm
3.1... 5.2 in
130 ... 172 mm
5,1 ... 6,8 in
Gewicht

28 kg
62 lb
35 kg
77 lb
Adjustable induction heater
SKF logo