Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Aluminium-Thermoringe

Für den Ausbau von Zylinderrollenlager-Innenringen

Die Thermoringe der Reihe TMBR sind zum Ausbau von Zylinderrollenlager-Innenringen Verfügbar für Zylinderrollenlager-Innenringen der Bauformen NU, NJ und NUP, d. h. für Lager ohne oder mit nur einem Bord am Innenring, geeignet. Sie sind standardmäßig für folgende Lagergrößen lieferbar: 204 bis 252, 304 bis 340, 406 bis 430.
  • Einfache Handhabung
  • Keine Beschädigung von Welle und Innenring
Technische Daten
Kurzzeichen
TMBR/Kurzzeichen des Lagers
 (z. B. TMBR/NU 216)

Werkstoff
Aluminium
Höchsttemperatur
300 °C
SKF logo