Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Druckluftbetriebene Ölpumpen und -injektoren

30 bis 400 MPa

Die druckluftbetriebenen Ölpumpen THAP E stehen in vier unterschiedlichen Leistungsgrößen zur Verfügung: für Drücke bis 30, 150, 300 oder 400 MPa. Sie können zum Fügen und/oder Lösen von großflächigen Pressverbänden, zum Einbau großer Wälzlager oder zum Betätigen großer Hydraulikmuttern eingesetzt werden. Die THAP-Ölpumpen werden von einem Druckluftkolbenmotor angetrieben. Verpackt sind sie in einem stabilen Transportkoffer mit den Abmessungen 430 x 280 x 200 mm. Zum Lieferumfang gehören außerdem je ein Ölansaug- und Ölrücklaufschlauch mit Schnellkupplung.
  • Ermöglicht schnelleres Arbeiten als mit handbetätigten Pumpen
  • Einfach zu tragen
  • Kontinuierliche Ölversorgung
  • Interner Luftdruckbegrenzer gewährleistet sicheren Betrieb
  • Geringer Luftverbrauch
  • Breiter Betriebstemperaturbereich
  • Im stabilen Werkzeugkoffer verpackt
  • In vier Leistungsgrößen verfügbar, für Drücke bis 30, 150, 300 und 400 MPa
Anwendungen
  • Einbau von Wälzlagern
  • Fügen und Lösen von großen Drucköl-Wellenkupplungen
  • Fügen und Lösen großer Pressverbände, z. B. bei Schwung- oder Zahnrädern, Eisenbahnrädern, sowie Fügen und Lösen von z. B. Schiffsschrauben oder Ruderanlagen
Bestelldaten
Kurzzeichen
Beschreibung
THAP 030EDruckluftbetriebene Ölpumpe 30 MPa
THAP 030E/SK1Druckluftbetriebene Ölpumpe 30 MPa, Hochdruckschlauch und Anschlussnippel
THAP 150EDruckluftbetriebene Ölpumpe 150 MPa
THAP 150E/SK1Druckluftbetriebene Ölpumpe 150 MPa, Manometer Hochdruckschlauch und Anschlussnippel
THAP 300EDruckluftbetriebener Ölinjektor 300 MPa
THAP 300E/SK1Druckluftbetriebener Ölinjektor 300 MPa, Manometer, Hochdruckrohr
THAP 400EDruckluftbetriebener Ölinjektor 400 MPa
THAP 400E/SK1Druckluftbetriebener Ölinjektor 400 MPa, Manometer, Hochdruckrohr

Druckluftbetriebene Ölpumpe THAP 030E

  • Technische Daten
    Technische Daten
    Kurzzeichen
    THAP 030E
    Max. Betriebsdruck
    30 MPa
    Betriebsluftdruck
    0,7 MPa*
    Luftverbrauch
    200 lpm/7.1 cfm
    Temperaturbereich0‒45 °C mit einer maximalen Flüssigkeitsviskosität von 1500 mm2/s
    Hubvolumen
    10 cm3
    Ölventil
    G 3/4
    Länge
    350 mm
    Höhe
    202 mm
    Breite
    171 mm
    Gewicht
    11,5 kg
    * Luftdrücke über 7 bar werden automatisch von einem integrierten Luftregulierer auf 7 bar begrenzt.
  • Lieferumfang SK1
  • Ersatzteile

Druckluftbetriebene Ölpumpe THAP 150E

  • Technische Daten
    Technische Daten
    Kurzzeichen
    THAP 150E
    Max. Betriebsdruck
    150 MPa
    Betriebsluftdruck
    0,7 MPa*
    Luftverbrauch200 lpm/7.1 cfm
    Temperaturbereich0‒45 °C mit einer maximalen Flüssigkeitsviskosität von 1500 mm2/s
    Hubvolumen
    1,92 cm3
    Ölventil
    G 3/4
    Länge
    350 mm
    Höhe
    202 mm
    Breite
    171 mm
    Gewicht
    19 kg
    * Luftdrücke über 7 bar werden automatisch von einem integrierten Luftregulierer auf 7 bar begrenzt.
  • Lieferumfang SK1
  • Einzelteile

Druckluftbetriebener Ölpumpensatz THAP 300E

  • Technische Daten
    Technische Daten
    Kurzzeichen
    THAP 300E
    Max. Betriebsdruck
    300 MPa
    Betriebsluftdruck
    0,7 MPa*
    Luftverbrauch200 lpm/7.1 cfm
    Temperaturbereich0‒45 °C mit einer maximalen Flüssigkeitsviskosität von 1500 mm2/s
    Hubvolumen
    0,83 cm3
    Ölventil
    G 3/4
    Länge
    405 mm
    Höhe
    202 mm
    Breite
    171 mm
    Gewicht
    13 kg
    * Luftdrücke über 7 bar werden automatisch von einem integrierten Luftregulierer auf 7 bar begrenzt.
  • Lieferumfang SK1
  • Einzelteile

Druckluftbetriebener Ölpumpensatz THAP 400E

  • Technische Daten
    Technische Daten
    Kurzzeichen
    THAP 400E
    Max. Betriebsdruck
    400 MPa
    Betriebsluftdruck
    0,7 MPa*
    Luftverbrauch200 lpm/7.1 cfm
    Temperaturbereich0‒45 °C mit einer maximalen Flüssigkeitsviskosität von 1500 mm2/s
    Hubvolumen
    0,65 cm3
    Ölventil
    G 3/4
    Länge
    405 mm
    Höhe
    202 mm
    Breite
    170 mm
    Gewicht
    13 kg
    * Luftdrücke über 7 bar werden automatisch von einem integrierten Luftregulierer auf 7 bar begrenzt.
  • Lieferumfang SK1
  • Einzelteile
SKF logo