Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Handpumpe 100 MPa

Für Drücke bis 100 MPa

Die Handpumpe 729124 eignet sich zum Betätigen der Hydraulikmuttern bis einschließlich Größe HMV 54E bzw. HMVC 52E und zum Fügen und Lösen von Verbänden mit geringer Flächenpressung, insbesondere von Wälzlagern auf Wellen oder Hülsen. Zur Ausrüstung der Pumpe gehören ein 1,5 m langer Hochdruckschlauch mit Schnellkupplung, der dazugehörige Anschlussnippel und ein Manometer. Die Pumpe ist mit der SKF Montageflüssigkeit LHMF 300 gefüllt, von der ein Liter zum Nachfüllen ebenfalls mitgeliefert wird. Für Anwendungsfälle, bei denen aus Platzgründen der Hochdruckschlauch mit Schnellkupplung und Anschlussnippel nicht eingesetzt werden kann, z. B. in Verbindung mit AOH-Abziehhülsen, steht die Pumpe in der Sonderausführung 729124A zur Verfügung.
  • Behältervolumen 0,25 l
  • Passend für Hydraulikmuttern bis einschließlich Größe 54 (HMV 54E)
  • 1 Liter Montageflüssigkeit gehört zum Lieferumfang
  • Sonderausführungen können auf Anforderung gefertigt werden
  • Stabiler Werkzeugkoffer
Anwendungen
  • Betätigen der SKF Hydraulikmuttern bis einschließlich Größe 54 (HMV 54E)
  • Alle Drucköl-Technikbereiche, bei denen Drücke bis maximal 100 MPa benötigt werden

Sonderausführung 729124DU
729124 einschließlich THGD 100 Digitalmanometer für den Einsatz mit dem SKF Drive-up-Verfahren.

  • Technische Daten
    Technische Daten
    Kurzzeichen
    729124

    729124 A
    Betriebsdruck
    100 MPa
    Hubvolumen
    0,5 cm3
    Ölbehältervolumen
    250 cm3
    Schlauchlänge
    1 500 mm
    Anschlussnippel
    G 1/4 Schnellkupplung
    Gewicht
    3,5 kg
    Kurzzeichen729124 DU
    729124 einschließlich THGD 100
  • Einzelteile

Unterlagen zum Thema

SKF logo