Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Handpumpe 150 MPa

Für Drücke bis 150 MPa

Die Pumpe 728619E ist eine eine zweistufige Pumpe zur Verwendung mit SKF Supergrip Bolzen und für die Montage und Demontage von Lagern oder Bauteile, bei denen ein maximaler Druck von 150 MPa erforderlich ist. Die Pumpe wird mit einem 3 m langen Hochdruckschlauch mit Schnellkupplung und Anschlussnippel in einem stabilen Metall-Werkzeugkasten geliefert. Sie ist mit einem Manometer ausgerüstet und mit der SKF Montageflüssigkeit LHMF 300 gefüllt, von der ein Liter zum Nachfüllen gleich mitgeliefert wird.
  • Behältervolumen 2,4 l
  • Zweistufige Ölpumpe
  • Mit einem Manometer ausgerüstet
  • Stabiler Werkzeugkoffer
Anwendungsfälle
  • Technische Daten
    Technische Daten
    Kurzzeichen728619 E
    Maximaler Betriebsdruck150 MPa
    Hubvolumen bei Drücken bis 2,5 MPa20 cm3 bis 2,5 MPa
    Hubvolumen bei Drücken über 2,5 MPa1,00 cm3 bis 2,5 MPa
    Ölbehältervolumen2 400 cm3
    Schlauchlänge3 000 mm
    AnschlussnippelG 1/4 Schnellkupplung
    Gewicht11,4 kg
  • Einzelteile

Unterlagen zum Thema

SKF logo