Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Ölpumpen und -injektoren

Ölpumpen und -injektoren, Auswahltafel
Max. Betriebsdruck


Pumpe

Ausführung
Ölbehältervolumen
Anschlussnippel
30 MPa

THAP 030E
Druckluftbetriebene Pumpe
Separater Ölbehälter
G 3/4
50 MPa

TMJL 50
Handpumpe
2 700 cm³

G 1/4
100 MPa

729124
Handpumpe
250 cm³

G 1/4
TMJL 100
Handpumpe
800 cm³

G 1/4
150 MPa

THAP 150E
Druckluftbetriebene Pumpe
Separater Ölbehälter
G 3/4
728619 E
Handpumpe
2 550 cm³

G 1/4
300 MPa

THAP 300E
Druckluftbetriebener Ölinjektor
Separater Ölbehälter
G 3/4
226400 E
Manueller
Ölinjektor
200 cm³

G 3/4
729101 B
Druckölgerätesatz
200 cm³

verschiedene
400 MPa

THAP 400E
Druckluftbetriebener Ölinjektor
Separater Ölbehälter
G 3/4
226400 E/
400

Manueller
Ölinjektor
200 cm³

G 3/4
729101 E
Druckölgerätesatz
200 cm³

G 1/4
* Feste Passung und Anwendungsgröße können bedeuten, dass eine Pumpe/ein Injektor mit höherem Druck und/oder Ölbehältervolumen erforderlich ist.

Ölpumpen und Ölinjektoren

SKF logo