Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Druckölgerätesätze

Für Drücke bis 300 bzw. 400 MPa

SKF Druckölgerätesätze der Reihen THKI 300 und THKI 400
Die SKF Druckölgerätesätze der THKI-Reihe sind zur Montage und Demontage von Drucköl-Pressverbänden aller Größen und Arten ausgelegt, z. B. Wälzlager, Kupplungen, Zahnräder, Riemenscheiben, Schwungräder und Eisenbahnräder. Der Satz besteht aus einem Druckölinjektor (auf einem Stativ montiert), einem Hochdruckrohr, einem Manometer und mehreren Anschlussnippeln.
  • Speziell entwickelt für Montagewerkstätten.
  • Unbenutztes Öl wird automatisch zum Behälter zurückgeleitet, sobald der Druck reduziert wird und dadurch die Gefahr von Öllecks minimiert ist.
  • Behältervolumen 0,2 l
  • Der vom Gerät erzeugte Höchstdruck beträgt 400 MPa.
Bestelldaten
Bezeichnungen
Beschreibung
THKI 300Ölinjektor 300 MPa, Hochdruckrohr, Manometer, Anschlussnippel, Montageflüssigkeit
THKI 400Ölinjektor 400 MPa, Hochdruckrohr, Manometer, Anschlussnippel, Montageflüssigkeit
Stückliste
Bezeichnungen
THKI 300
THKI 400
Manometer
1077589
1077589/2
Hochdruckrohr
227957 A/400MPa227957 A/400MPa
Anschlussnippel
1014357 A
-
Anschlussnippel
1016402 E
1016402 E
Anschlussnippel
228027 E
228027 E
Montageflüssigkeit
LHMF 300/1
LHMF 300/1
Tragekoffer
728245/3 A
728245/3 A

SKF logo