Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Pumpenhalter

Pumpenhalter 226402
Der Pumpenhalter 226402 besteht aus einem Stahlgussblock, an den ein Manometer und ein Hochdruckrohr angeschlossen werden können. Er besteht aus einem Haltekörper aus Stahlguss, einem Adapterstück zur Befestigung des Manometers, einem Winkelnippel zum Anschluss des Ölbehälters an die Ölpumpe und einem Vierkantrohr als Auflager.

  • Technische Daten
    Technical data
    Designation
    226402
    Maximum pressure
    400 MPa (58 000 psi)
    Pressure gauge connection
    G1/2
    Pressure pipe connection
    G3/4
    Length of floor support
    570 mm (22.4 in.)
    Weight
    2,55 kg (5.6 lb)
  • Einzelteile

Unterlagen zum Thema

SKF logo