Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Anschlussnippel

SKF bietet ein breites Sortiment an Anschlussnippeln für eine Vielzahl von Gewindetypen und Gewindegrößen an.
Die Nippel ermöglichen den Anschluss von Rohren und Schläuchen mit unterschiedlichen Gewindegrößen.
Technische Daten
Kurzzeichen
Gewinde
Max. Betriebsdruck
G
G2
MPa
Psi
Anschlussnippel mit metrischem und Whitworth-Rohrgewinde
1077456/100MPA
M8
M6
100
14.500
1077455/100MPA
G 1/8
M6
100
14.500
1014357 A
G 1/8
G 1/4
300
43.500
1009030 B
G 1/8
G 3/8
300
43.500
1019950
G 1/8
G 1/2
300
43.500
1018219 E
G 1/4
G 3/8
400
58.000
1009030 E
G 1/4
G 3/4
400
58.000
1012783 E
G 3/8
G 1/4
400
58.000
1008593 E
G 3/8
G 3/4
400
58.000
1016402 E
G 1/2
G 1/4
400
58.000
729146
G 1/2
G 3/4
300
43.500
228027 E
G 3/4
G 1/4
400
58.000
1018220 EG 1/4G 1/440058 000
Anschlussnippel mit kegeligem NPT Gewinde
729106/100MPA
G 1/4
NPT 3/8”
100
14.500
729654 /150MPA
NPT 1/4”
G 1/4
150
21 750
729655/150MPA
NPT 3/8”
G 1/4
150
21 750
729656/150MPA
NPT 3/4”
G 1/4
150
21 750
Connection nipples

Abmessungen:

Abmessungen (metrisch)

A
A1
G1
G3
L
Schlüsselweite
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Anschlussnippel mit metrischem und Whitworth-Rohrgewinde
1077456/100MPA
11
5
15
9
33
10
1077455/100MPA
11
7
15
9
33
10
1014357 A
25,4
7
15
15
43
22
1009030 B
25,4
7
15
15
42
22
1019950
36,9
7
15
14
50
32
1018219 E
25,4
9,5
17
15
45
22
1009030 E
36,9
9,5
17
20
54
32
1012783 E
25,4
10
17
15
43
22
1008593 E
36,9
10
17
20
53
32
1016402 E
25,4
14
20
15
43
22
729146
36,9

17
20
50
32
228027 E
36,9
15
22
15
50
32
1018220 E25,49,520155222
Anschlussnippel mit kegeligem NPT Gewinde
729106/100MPA
36,9
17
15
50
32
729654/150MPA
25,4
15
15
42
22
729655/150MPA
25,4
15
15
40
22
729656/150MPA
36,9
20
15
45
32
Abmessungen (zöllig)

A
A1
G1
G3
L
Schlüsselweite
in
in
in
in
in
mm
Anschlussnippel mit metrischem und Whitworth-Rohrgewinde
1077456/100MPA
0.43
0.20
0.59
0,35
1.30
10
1077455/100MPA
0.43
0,28
0.59
0,35
1.30
10
1014357 A
1.00
0,28
0.59
0.59
1.69
22
1009030 B
1.00
0,28
0.59
0.59
1.65
22
1019950
1.45
0,28
0.59
0.55
1.97
32
1018219 E
1.00
0.37
0.67
0.59
1.77
22
1009030 E
1.45
0.37
0.67
0.79
2.13
32
1012783 E
1.00
0.39
0.67
0.59
1.96
22
1008593 E
1.45
0.39
0.67
0.79
2.09
32
1016402 E
1.00
0.55
0.79
0.59
1.96
22
729146
1.45

0.67
0.79
1.97
32
228027 E
1.45
0.59
0,87
0.59
1.97
32
1018220 E1.000.370.790.592.0522
Anschlussnippel mit kegeligem NPT Gewinde
729106/100MPA
1.45
0.67
0.59
1.97
32
729654/150MPA
1.00
0.59
0.59
1.65
22
729655/150MPA
1.00
0.59
0.59
1.57
22
729656/150MPA
1.45
0.79
0.59
1.77
32
SKF logo