Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Messuhren

Messuhr an einer Hydraulikmutter
Mit den SKF Messuhren wird die axiale Bewegung des Kolbens in einer SKF Hydraulikmutter der Ausführung E gemessen. Sie werden in Verbindung mit dem SKF Drive-up-Verfahren verwendet.

Technische Daten

  • TMCD 5P
    Technische Daten
    KurzzeichenTMCD 5P
    Messbereich0 - 5 mm
    Auflösung0,01 mm
    Skalierung0 -100
    Länge der Verlängerungsstücke10, 20, 30, 40 mm
    Außendurchmesser37 mm
    MessbolzenpositionParallel zur Seitenfläche der Hydraulikmutter
  • TMCD 1/2R
  • TMCD 10R
SKF logo