Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Verlängerungsrohre

Für den Einsatz auf Spann- und Abziehhülsen.

Verlängerungsrohre mit Anschlussnippel

Verlängerungsrohr mit M4 Gewinde
Erlaubt den Einsatz einer SKF Hydraulikpumpe für den Anschluss an ein M4-Anschlussgewinde. Verlängerungsrohr und Anschlussnippel sind getrennt zu bestellen.


Verlängerungsrohr mit M6 Gewinde
Erlaubt den Einsatz einer SKF Hydraulikpumpe für den Anschluss an ein M6-Anschlussgewinde. Verlängerungsrohr und Anschlussnippel sind getrennt zu bestellen.


Verlängerungsrohr G1/4
Erlaubt den Einsatz einer SKF Hydraulikpumpe für den Anschluss an ein G1/4-Anschlussgewinde. Verwendbar für Anwendungen, bei denen die Hülsenposition keinen direkten Anschluss mit einem Steckverbinder zulässt.


Verlängerungsrohr G1/8
Erlaubt den Einsatz einer SKF Hydraulikpumpe für den Anschluss an ein G1/8-Anschlussgewinde. Verwendbar für Anwendungen, bei denen die Hülsenposition keinen direkten Anschluss mit einem Steckverbinder zulässt.

Verlängerungsrohr mit M4 Gewinde

Technische Daten
Kurzzeichen
Verlängerungsrohr
234064

Anschlussnippel
234063
Max. Druck
50 MPa
M4 extension pipe with connection nipple

Verlängerungsrohr mit M6 Gewinde

Technische Daten
Kurzzeichen
Verlängerungsrohr
1077453/100MPA

Anschlussnippel
1077454/100MPA
Max. Druck
100 MPa
M6 extension pipe with connection nipple

Verlängerungsrohr G1/4

Technische Daten
Kurzzeichen
227966/100MPA
Max. Druck
100 MPa
G1/4 extension pipe

Verlängerungsrohr G1/8

Technische Daten
Kurzzeichen
227965/100MPA
Max. Druck
100 MPa
G1/8 extension pipe
SKF logo