Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Fühlerlehren

Zur genauen Messung der Lagerluft

Fühlerlehren 729865
SKF Fühlerlehren werden zur Lagerluftmessung beim Einstellen von Pendelrollenlagern verwendet. Es stehen zwei Bauformen zur Verfügung: eine mit 13 Messblättchen mit 100 mm Länge und die zweite mit 29 Messblättchen mit 200 mm Länge.
  • Sehr genaue Messung
  • 729865 A hat eine Kunststoffabdeckung
  • 729865 B hat eine Abdeckung aus Stahlblech
Technische Daten
Kurzzeichen
729865 A
Messblattlänge
Messblattdicke

mm
in
mm
in

100
4,0
0,03
0,0012
   0,04
0,0016
   0,05
0,0020
   0,06
0,0024
   0,07
0,0028
   0,08
0,0031
   0,09
0,0035
   0,10
0,0039
   0,12
0,0047
   0,14
0,0055
   0,15
0,0059
   0,20
0,0079

  0,30
0,0118
729865 Bmm
in
mm
in
 200
8,0
0,05
0,0020
   0,09
0,0035
   0,10
0,0039
   0,11
0,0043
   0,12
0,0047
   0,13
0,0051
   0,14
0,0055
   0,15
0,0059
   0,16
0,0063



0,17
0,0067



0,18
0,0071
   0,19
0,0075
   0,20
0,0079
   0,25
0,0098
   0,30
0,0118
   0,35
0,0138
   0,40
0,0157
   0,45
0,0177
   0,50
0,0197
   0,55
0,0216
   0,60
0,0236
   0,65
0,0256
   0,70
0,0276
   0,75
0,0295
   0,80
0,0315
   0,85
0,0335
   0,90
0,0354
   0,95
0,0374
   1,00
0,0394
SKF logo