Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Flexible Hochdruckschläuche

Für Betriebsdrücke bis 150 MPa

Die flexiblen SKF Hochdruckschläuche sind an beiden Enden mit Gewinde R 1/4 versehen und zur Verwendung mit dem Anschlussnippel für Schnellkupplungen 729832 A und der Schnellkupplung 729831 A konzipiert.

Sicherheitshinweis

Alle flexiblen Schläuche unterliegen einer natürlichen Alterung, die die Leistungsfähigkeit herabsetzt.
Die SKF Schläuche sind deshalb mit einem Verfallsdatum markiert. Z. B. darf ein Schlauch mit der Aufschrift LIFE EXPIRES 2017 nur bis zum Jahr 2017 verwendet werden.

Technische Daten (metrisch)
Kurzzeichen

729126
729834
Bohrungsdurchmesser
mm
4,0
5,0
Außendurchmesser
mm
10
11
Max. Betriebsdruck
MPa
100
150
Min. Berstdruck
MPa
300
450
Kleinster Biegeradius
mm
65
150
Anschlussgewinde

G 1/4
G 1/4
Betriebstemperatur
°C
‒30 bis +80
‒30 bis +80
Länge
mm
1 500
3 000
Gewicht
kg
0,4
0,9
Flexible pressure hose
Technische Daten (Zollabmessungen)
Kurzzeichen

729126
729834
Bohrungsdurchmesser
in
0,16
0,20
Außendurchmesser
in
0,39
0,43
Max. Betriebsdruck
psi
14.500
21 750
Min. Berstdruck
psi
43.500
65 250
Kleinster Biegeradius
in
2,6
5,9
Anschlussgewinde

G 1/4
G 1/4
Betriebstemperatur
°F
-22 bis 176
-22 bis 176
Länge
in
59
118
Gewicht
lb
0,9
2,0
SKF logo