Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Hochdruckrohre

Maximal zulässiger Betriebsdruck 300 MPa

Das SKF Sortiment an Hochdruckrohren wurde für die Ölförderung bei hohen Drücken entwickelt und ist vielseitig einsetzbar. Die SKF Stahlrohre haben an beiden Enden eine Stahlkugel. Die Kugel wird durch einen schwenkbaren Nippel gegen die Anschlussbohrung gedrückt, wodurch eine wirksame Abdichtung erreicht wird.
  • Viele Ausführungsvarianten
  • Alle Rohre werden während der Produktion druckgeprüft
  • Sonderlängen bis 4 000 mm sind möglich

Sicherheitshinweis

Aus Sicherheitsgründen ist die zulässige Gebrauchsdauer dieser Hochdruckrohre begrenzt. Auf allen SKF Hochdruckrohren ist das Ende der zulässigen Gebrauchsdauer angegeben, z. B. Nicht verwenden nach 2021 (Do no use after 2021).

Der zulässige Betriebsdruck ist auf den Hochdruckrohren angegeben, z. B. MAX 400 MPa.

Auch die Rohrfarbe gibt den zulässigen Betriebsdruck an. Schwarze Rohre sind bis 300 MPa zugelassen, graue bis 400 MPa.
Technische Daten
Max. Betriebsdruck
300 MPa
Prüfumfang
100%
Rohraußendurchmesser
4 mm
Rohrinnendurchmesser
1,6 mm
Kleinster Biegeradius des Rohrs100 mm
Rohrlänge
Lieferbar in Längen von 300 bis 4 000 mm. Die Länge wird bei der Bestellung angegeben, z.B. bei 3 m: 227957A/3000.
Technische Daten (metrisch)
Kurzzeichen
Abmessungen

G
G1
A
A1



mm
mm
721740 A
G 1/8
G 3/4
11,5
36,9
227957 A*
G 1/4
G 3/4
17,3
36,9
227958 A*
G 3/4
G 3/4
36,9
36,9
1020612 A**
G 1/4
G 1/4
17,3
17,3
728017 A
G 1/4
G 1/4
17,3
17,3
Dw
Dw1
L
Gewicht
mm
mm
mm
kg
721740 A
7,9415,88
1.000
0,3
227957 A*
11,1115,882.000
0,4
227958 A*
15,8815,882.000
0,6
1020612 A**
11,1111,11
1.000
0,5
728017 A
11,11 7,94300
0,2
* Diese Rohre sind ebenfalls in einer 400-MPa-Ausführung verfügbar. Die Kurzzeichen sind 227957 A/400MP und 227958 A/400MP. Der Außendurchmesser des Rohrs beträgt 6 mm.
** Für Betriebsdrücke bis 400 MPa. Der Außendurchmesser des Rohrs beträgt 6 mm.
High pressure pipe
Technische Daten (Zollabmessungen)
Kurzzeichen
Abmessungen

G
G1
A
A1



in
in
721740 A
G 1/8
G 3/4
0.45
1.45
227957 A*
G 1/4
G 3/4
0.68
1.45
227958 A*
G 3/4
G 3/4
1.45
1.45
1020612 A**
G 1/4
G 1/4
0.68
0.68
728017 A
G 1/4
G 1/4
0.68
0.68
Dw
Dw1
L
Gewicht
in
in
in
lb
721740 A
0.310.6339
0.7
227957 A*
0.440.6378
0.9
227958 A*
0.630.6378
1.3
1020612 A**
0.44
0.44
39
1.1
728017 A
0.440.3112
0.4
* Diese Rohre sind ebenfalls in einer 400-MPa-Ausführung verfügbar. Die Kurzzeichen sind 227957 A/400MP und 227958 A/400MP. Der Außendurchmesser des Rohrs beträgt 6 mm.
** Für Betriebsdrücke bis 400 MPa. Der Außendurchmesser des Rohrs beträgt 6 mm.
SKF logo