Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Verschlussschrauben

Für Drücke bis 400 MPa

Verschlussschrauben
Die SKF Verschlussschrauben sind zum Verschließen von Aufnahmebohrungen für Druckölgeräte und von Entlüftungslöchern bestimmt. Sie sind für Drücke bis 400 MPa ausgelegt.
Technische Daten (metrisch)
KurzzeichenGewindeLänge
Gewicht
Sechskant-
Schraubendreher



mm
kg
mm
233950 E
G 1/4
16
0,02
6
729944 E
G 1/2
17
0,03
9
1030816 E
G 3/4
23
0,05
14
Plugs for oil ducts and vent holes
Technische Daten (Zollabmessungen)
KurzzeichenGewindeLänge
Gewicht
Sechskant-
Schraubendreher



in
lb
in
233950 E
G 1/4
0,63
0,04
0,24
729944 E
G 1/2
0,67
0,07
0,35
1030816 E
G 3/4
0,90
0,11
0,55
SKF logo