Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Manometer

100 bis 400 MPa

Die Manometer sind auf die bei SKF Ölpumpen und Hydraulikwerkzeugen zulässigen Drücke abgestimmt. Sie sind als Flüssigkeitsmanometer ausgeführt und mit einem Schwingungsdämpfer im Eingangskanal bestückt, um Beschädigungen bei schlagartigem Druckabfall zu vermeiden. Alle Manometer haben außerdem Sicherheitsglas und sind durch eine abgedeckte Öffnung am Gehäusemantel gegen Bersten geschützt.
  • Für Drücke von 100 bzw. bis 400 MPa
  • Gegen Beschädigungen durch plötzlichen Druckabfall geschützt
  • Sicherheitsglas und Berstschutz bei allen Manometern
  • Gehäuse aus nichtrostendem Stahl
  • Doppelskalige Anzeige MPa/psi
  • Gut sichtbares und leicht ablesbares gelbes Ziffernblatt

Digitales Ölmanometer

Digitales Manometer

Das digitale Ölmanometer THGD 100 dient der exakten Messung des Hydraulikdrucks, wenn Lager mithilfe des SKF Drive-up-Verfahrens eingebaut werden.
Das Manometer eignet sich auch für andere Anwendungsfälle, bei denen der Druck mit höchster Genauigkeit ermittelt werden muss, bis zu Drücken von 100 MPa.

  • Großes LC-Display mit digitaler- und Balkendiagramm-Anzeige
  • Mit seiner hohen Schutzart von IP 67 lässt es sich in den meisten Industrieumgebungen einsetzen.
  • Wählbare automatische Abschaltung schont die Batterielebensdauer
  • Hintergrundbeleuchtete Anzeige für den Einsatz in dunklen Umgebungen
Technische Daten (metrisch)
Kurzzeichen
Druckbereich
(Anzeigebereich)
Gehäuse-
Durchmesser H
Anschluss-
Gewinde
Gewicht
Genauigkeit
-
MPa
mm
G
kg
% des
Anzeigebereichs
1077587
0-100
100
G 1/2
0,80
1
1077587/2
0-100
63
G 1/4
0,25
1,6
THGD 100 *
0-100
79
G 1/4
0,54
1
1077589
0-300
100
G 1/2
0,80
1
1077589/3
0-400
100
G 1/2
0,80
1
* Digitales Manometer
Pressure gauge title=
Technische Daten (Zollabmessungen)
Kurzzeichen
Druckbereich
(Anzeigebereich)
Gehäuse-
Durchmesser H
Anschluss-
Gewinde
Gewicht
Genauigkeit
-
psi
in
G
lb
% des
Anzeigebereichs
1077587
0-14 500
3,94
G 1/2
1,8
1
1077587/2
0-14 500
2,48
G 1/4
0,6
1,6
THGD 100 *
0-15 000
3,10
G 1/4
1,2
1
1077589
0-43 500
3,94
G 1/2
1,8
1
1077589/3
0-58 000
3,94
G 1/2
1,8
1
* Digitales Manometer
Einzelteile
KurzzeichenBeschreibung
TMJG S100Manometer-Schutzhülse 100 mm (für 1077587, 1077589, 1077589/3)
SKF logo