Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Kombi-Werkzeugsätze

Mehrzweck-Werkzeugsätze zum schnellen und mühelosen Ein- und Ausbau

SKF Kombi-Werkzeugsatz TMMK 10-35
SKF Kombi-Werkzeugsatz TMMK 10-35
SKF Kombi-Werkzeugsatz TMMK 20-50
SKF Kombi-Werkzeugsatz TMMK 20-50

Die SKF Kombi-Werkzeugsätze der Reihe TMMK wurden zur schnellen und präzisen Montage und Demontage von Rillenkugellagern an Wellen, Gehäusen und Gehäusebohrungen entwickelt. 

Der SKF Kombi-Werkzeugsatz TMMK 10-35 ist für Lager mit Bohrdurchmessern zwischen 10 und 35 mm vorgesehen, während der TMMK 20-50 für Bohrdurchmesser zwischen 20 und 50 mm gedacht sind. 

Der Werkzeugsatz enthält ein Mehrzweck-Einbauwerkzeug, das sich zum Einbau von Lagern, Gleitbuchsen, Dichtringen, Spannrollen sowie ähnlichen Produkten eignet. 

Zum Abziehen von Rillenkugellagern aus Gehäusen und Wellen enthalten die SKF Kombi-Werkzeugsätze der Reihe TMMK einen speziellen dreiarmigen Abzieher. 

Beim Abziehen von Rillenkugellagern aus Gehäusen sorgt die Kombination aus diesem Abzieher, Gleithammer und Stützringen für einen einfaches Ausbau der Lager.

  • Alle Teile sind übersichtlich im Tragekoffer angeordnet und lassen sich somit einfach auswählen und erkennen
  • Durch die richtige Kombination aus festem und leichtem Stützring und einer Hülse sinkt das Risiko von Lagerschäden, da die Stoßkraft nicht durch die Wälzkörper verläuft.
  • Die Stützringe bestehen aus hochfestem modifiziertem Polyamid; die Hülsen aus glasfaserverstärktem, hochfestem, modifiziertem Polyamid, das äußerst robust, stabil und sehr leicht ist
  • Der Gleithammer ist für maximale Schlagkräfte ausgelegt, der Griff aus angenehmem Gummi für optimale Handhabung dämpft Stöße und Schwingungen
  • Die Abziehkrallen wurden speziell für den präzisen Einbau in die Laufbahnen der Lager entwickelt, bieten optimalen Halt und erlauben höhere Ausbaukräfte
  • Die Typenbezeichnung wurde per Laser auf den Abziehschenkeln eingraviert, dies ermöglicht eine einfache Erkennung und Auswahl
  • Die Federn sind zur leichten Auswahl und Kombination farblich gekennzeichnet
  • Ein elastischer Sicherungsring ermöglicht eine leichte Montage der Abziehschenkel mit der Spindel
  • Das schwere Gleitgewicht des Gleithammers erzeugt eine hohe Abziehkraft

Auswahltabellen

  • Technische Daten TMMK 10-35
    Technische Daten
    KurzzeichenTMMK 10-35
    Anzahl der Schlagringe24
    Anzahl der Schlaghülsen2
    Innendurchmesser der Schlagringe10–35 mm
    Außendurchmesser der Schlagringe26–80 mm
    Rückschlagfreier HammerTMFT 36-H
    Maße des Tragekoffers530 × 110 × 360 mm
    Gewicht7,6 kg
  • Technische Daten TMMK 20-50
  • Ersatzteile
SKF logo