Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schlüsselsätze für Wellenmuttern

Weniger Ausfälle durch zu weites Aufpressen des Lagers auf den kegeligen Sitz

Schlüsselsatz TMHN 7 für Wellenmuttern
Der Schlüsselsatz TMHN 7 für Wellen- bzw. Hülsenmuttern wurde speziell für die Montage von kleinen Pendelkugellagern, Pendelrollenlagern und CARB-Lagern auf kegeligem Sitz an Wellenenden bzw. auf Spannhülse entwickelt. Der Einsatz des Schlüsselsatzes TMHN 7 vermindert die Gefahr von Lagerschäden, die durch zu weites Anziehen der Wellen- bzw. der Hülsenmutter, d. h. durch übermäßige Verminderung der Radialluft, verursacht werden.
  • 7 Schlüssel für Wellen- bzw. Hülsenmuttern der Größen 5 bis 11
  • Jeder Schlüssel ist mit einem Winkelmesser versehen und mit dem erforderlichen Anzugswinkel für die Montage von SKF Pendelkugellagern gekennzeichnet
  • 4 Haltenocken für sicheren und zentrischen Halt auf der Wellenmutter
  • Geringere Gefahr von Lagerschäden durch zu weites Aufpressen des Lagerinnenrings auf den kegeligen Sitz
  • Passend für Wellen- bzw. Hülsenmuttern der Reihe KM

Unterlagen zum Thema

SKF logo