Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Rillenkugellager-Auszieher

Zum Ausbau der Rillenkugellager von Welle und Gehäuse

Rillenkugellager-Ausziehersatz TMMD 100
Der Ausziehersatz TMMD 100 ermöglicht es, Rillenkugellager in einem Zug von der Welle abzuziehen und aus dem Gehäuse herauszuziehen. Zum Abziehen der Lager von Wellen ist er jedoch ebenfalls gut geeignet. Auch abgedichtete Lager können nach Entfernen der betreffenden Dichtung mit dem Ausziehersatz TMMD 100 ausgebaut werden. Die Haken der Abziehschenkel werden an der Außenringlaufbahn angesetzt. Der Ausziehersatz besteht aus 6 Abziehschenkelsätzen und 2 Gewindespindeln. Er ist für den Ausbau von ca. 71 verschiedenen Rillenkugellagern mit Bohrungsdurchmesser von 10 bis 100 mm geeignet.
  • Die Abziehkrallen wurden speziell für den präzisen Einbau in die Laufbahnen der Lager entwickelt, bieten optimalen Halt und erlauben höhere Ausbaukräfte
  • Die Hakenenden sind federnd an den Abziehschenkeln befestigt, um sie einfach in das Lager einsetzen zu können
  • Die Abziehschenkel aus Qualitätsstahl sind hoch belastbar und für eine lange Gebrauchsdauer ausgelegt
  • Die Abziehschenkel der Größen 4, 5 und 6 für viele verschiedene Lagerbauarten.
  • Der Sechskantkopf an den Gewindespindeln ist mit einer doppelten Kugelsicherung ausgestattet, um den Schraubenschlüssel beim Ausziehvorgang in Position zu halten
  • Die Abziehschenkel sind zur schnellen und sicheren Auswahl gekennzeichnet.
  • Die Typenbezeichnung wurde per Laser auf den Abziehschenkeln eingraviert, dies ermöglicht eine einfache Erkennung und Auswahl

Eine Haltekappe aus Elastomer vereinfacht das Ansetzen der Abziehschenkel
und hält diese beim Ausziehvorgang in Position. (Bild 1)
Eignungstabelle
Lagerbezeichnung
Wellendurchmesser
6000 – 6020
10–100 mm
(0,4–3,9 in.)
6200 – 6218
10–90 mm
(0,4–3,5 in.)
6300 – 6313
10–65 mm
(0,4–2,6 in.)
6403 – 6410
17–50 mm
(0,7–2,0 in.)
62/22, 62/28,
63/22, 63/28
22, 28, 22, 28 mm
(0,9, 1,1, 0,9, 1,1 in.)
16002, 16003, 16011
15, 17, 55 mm
(0,6, 0,7, 2,2 in.)
16100, 16101
10, 12 mm
(0,4, 0,5 in.)
  • Technische Daten
    Technische Daten
    Kurzzeichen
    TMMD 100
    Lieferumfang
    3 Abziehschenkel A1–135 mm
    3 Abziehschenkel A2–135 mm
    3 Abziehschenkel A3–137 mm
    3 Abziehschenkel A4–162 mm
    3 Abziehschenkel A5–167 mm
    3 Abziehschenkel A6–170 mm
    2 Spindeln und Muttern
    1 Griffstück
    Effektive Schenkellänge
    135–170 mm
    Werkzeugkoffer, Abmessungen
    530 x 85 x 180 mm
    Gewicht
    3,6 kg
  • Einzelteile
SKF logo