Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

EasyPull Hakenabzieher

Mit Mechanik- bzw. Hydraulik-Unterstützung erhältlich.

Die selbsthaltende, nicht zerlegbare Bauweise und der Federmechanismus machen die SKF EasyPull Lagerabzieher mit zu den benutzerfreundlichsten und sichersten Abziehern am Markt. Ergonomisch gestaltete, federnde Abziehschenkel ermöglichen dem Benutzer ein Ansetzen des Abziehers am Bauteil in einem Zug. Der SKF EasyPull Lagerabzieher ist mit Mechanik- bzw. Hydraulik-Unterstützung erhältlich, zudem in Komplettsätzen mit dreiteiligem Trennstück und Abzieher-Schutzhülle.

Demonstration video SKF EasyPull

Mechanische Hakenabzieher

Lagerabzieher TMMA Reihe: mechanische EasyPull Lagerabzieher
Zum sicheren und einfachen Ausbau von Wälzlagern
  • Die stabile Bauweise ermöglicht das sichere Abziehen von Bauteilen mit sehr festem Sitz
  • Der einzigartige Federmechanismus mit seinen roten Griffringen macht das Ansetzen des Abziehers in einem Zug möglich.
  • Die selbstzentrierenden Abziehschenkel verhindern ein Abrutschen des Abziehers unter Last
  • Die selbstzentrierende Bauweise wie auch die Zentrierspitze beugen Beschädigungen an der Welle vor
  • Abgesetzter Sechskant auf der Spindel erleichtert das Ansetzen von Schraubenschlüsseln
  • Erlaubt effiziente zeitsparende Arbeitsweise
  • Erhältlich in drei Größen für Abziehkräfte bis 60, 80 und 120 kN
  • Die Abzieher für Ausbaukräfte bis 80 und 120 kN sind wahlweise auch mit Hydraulikspindel lieferbar
Technische Daten TMMA 60
Technische Daten TMMA 60
Allgemeines

Kleinste Spannweite
36 mm 
Größte Spannweite
150 mm
Effektive Schenkellänge
150 mm
Maximale Abziehkraft
60 kN
Gewicht
4,0 kg
Hakenabmessungen

Hakentiefe
7,5 mm
Hakenlänge
15 mm
Hakenbreite
20 mms
Krafterzeugung

Schlüsselweite der Mutter auf der Abziehvorrichtung
27 mm
Schlüsselweite am Spindelende
17 mm
Zulässiges Drehmoment
105 Nm
Durchmesser der Zentrierspitze
24 mm
Adapter: Aufrüstung auf
Hydraulikausführung möglich

nein
Einzelteile

Hebel
TMMA 60-1
Spindel mit Zentrierspitze (und Adapter)
TMMA 60-2
Spannvorrichtung mit Federmechanismus
TMMA 60-3
Zubehör

Abzieher-Schutzhülle
TMMX 210
Schmierfett für Spindelgewinde
LGEV 2/0.035
Dreiteilige Trennstücke
TMMS 50
Technische Daten TMMA 80
Technische Daten TMMA 80
Allgemeines

Kleinste Spannweite
52 mm
Größte Spannweite
200 mm
Effektive Schenkellänge
200 mm
Maximale Abziehkraft
80 kN
Gewicht
5,7 kg
Hakenabmessungen

Hakentiefe
9,8 mm
Hakenlänge
18 mm
Hakenbreite
28 mm
Krafterzeugung

Schlüsselweite der Mutter auf der Abziehvorrichtung
30 mm
Schlüsselweite am Spindelende
22 mm
Zulässiges Drehmoment
175 Nm
Durchmesser der Zentrierspitze
26 mm
Adapter: Aufrüstung auf
Hydraulikausführung möglich

ja
Einzelteile

Hebel
TMMA 80-1
Spindel mit Zentrierspitze (und Adapter)
TMMA 80-2
Spannvorrichtung mit Federmechanismus
TMMA 75H/80-3
Zubehör

Abzieher-Schutzhülle
TMMX 280
Hydraulikspindel
TMHS 75
Schmierfett für Spindelgewinde
LGEV 2/0.035
Dreiteilige Trennstücke
TMMS 50 / TMMS 100
Technische Daten TMMA 120
Technische Daten TMMA 120
Allgemeines

Kleinste Spannweite
75 mm
Größte Spannweite
250 mm
Effektive Schenkellänge
250 mm
Maximale Abziehkraft
120 kN
Gewicht
10,6 kg
Hakenabmessungen

Hakentiefe
13,8 mm
Hakenlänge
24 mm
Hakenbreite
40 mm
Krafterzeugung

Schlüsselweite der Mutter auf der Abziehvorrichtung
32 mm
Schlüsselweite am Spindelende
24 mm
Zulässiges Drehmoment
265 Nm
Durchmesser der Zentrierspitze
28 mm
Adapter: Aufrüstung auf
Hydraulikausführung möglich

ja
Einzelteile

Hebel
TMMA 120-1
Spindel mit Zentrierspitze (und Adapter)
TMMA 120-2
Spannvorrichtung mit Federmechanismus
TMMA 100H/12-3
Zubehör

Abzieher-Schutzhülle
TMMX 350
Hydraulikspindel
TMHS 100
Schmierfett für Spindelgewinde
LGEV 2/0.035
Dreiteilige Trennstücke
TMMS 50 / TMMS 100 / TMMS 160

Hydraulik-Hakenabzieher Reihe

Hydraulischer EasyPull Lagerabzieher – TMMA H Reihe
Zum schnellen und mühelosen Ausbau von Wälzlagern
  • Betriebsbereite Lagerabzieher mit integrierter Hydraulikspindel und Druckölpumpe ‒ das Zusammensetzen oder die Anschaffung von Einzelteilen entfällt
  • Ein Sicherheitsventil schützt die Hydraulikspindel und die Abziehschenkel gegen Überlastung, wenn die erforderlichen Abziehkräfte die maximal zulässigen Abziehkräfte übersteigen
  • Die federbelastete Zentrierspitze macht den zentrischen Ansatz des Abziehers an der Welle einfach, ohne diese zu beschädigen
  • Der Abzieher TMMA 100H ist mit einer Abziehkraft von 100 kN der stärkste hydraulisch unterstützte Abzieher, hat einen Arbeitshub von 80 mm und kann damit fast alle Abzieharbeiten in einem Arbeitsgang erledigen
  • Für Abzieharbeiten, die nicht so hohe Abziehkräfte erfordern, ist der TMMA 75H mit einer Abziehkraft von 75 kN und einem Arbeitshub von 75 mm bestens geeignet
  • Zum Lieferumfang gehören eine Zentrierspitze und mehrere Verlängerungsstücke
Technische Daten
Technische Daten
 
TMMA 75H
TMMA 100H
Allgemeines


Spannweite,
Minimum
52 mm
75 mm
Spannweite,
Maximum
200 mm
250 mm
Effektive Schenkellänge
200 mm
250 mm
Maximale Abziehkraft
75 kN
100 kN
Gewicht
7,0 kg
13,2 kg
Hakenabmessungen


Hakentiefe
9,8 mm
13,8 mm
Hakenlänge
18 mm
24 mm
Hakenbreite
28 mm
40 mm
Krafterzeugung


Hydraulikspindel
TMHS 75
TMHS 100
Hublänge
75 mm
80 mm
Außengewinde
UN 1,25"x12
N 1,5"x16
Durchmesser der Zentrierspitze
35 mm
30 mm
Einzelteile


Hebel
TMMA 75H-1
TMMA 100H-1
Spannvorrichtung mit Federmechanismus
TMMA 75H/80-3
TMMA 100H/12-3
Hydraulikspindel-Verlängerungssatz
TMHS 5T
TMHS 8T
Zubehör


Hydraulikspindel
TMHS 75 (gehört zum Lieferumfang)
TMHS 100 (gehört zum Lieferumfang)
Abzieher-Schutzhülle
TMMX 280
TMMX 350
Dreiteilige Trennstücke


TMMS 50
TMMS 100

TMMS 50
TMMS 100
TMMS 160

Hydraulik-Hakenabziehersätze

Lagerabzieher TMMA Reihe: EasyPull Lagerabziehersatz
Das Komplettangebot für Abzieharbeiten
  • Jeder Satz besteht aus einem SKF EasyPull mit Hydraulik-Unterstützung und das dreiteilige Trennstück, TMMS Reihe, und die Abzieher-Schutzhülle vereinfachen das einfache und praktisch beschädigungslose Abziehen.
  • Besonders geeignet für den Ausbau von Pendelrollen- und CARB Toroidalrollenlagern sowie anderen Komponenten wie etwa Riemenscheiben und Schwungräder.
  • Die durchsichtige Abzieher-Schutzhülle TMMX erlaubt zudem die visuelle Überwachung des Abziehvorgangs. Die Abzieh-Schutzhülle bietet dem Benutzer während des Abziehens einen sicheren Schutz vor eventuell ausbrechenden und herumfliegenden Teilen.
  • Eine stabile, kundenspezifische Aufbewahrungsbox mit Platz für alle Teile
Stückliste
KurzzeichenBeschreibung
TMMA 75H/SET 
TMMA 75HHydraulik-Abzieher 75 kN
TMMS 100Dreiteiliges Trennstück
TMMX 280Abzieher-Schutzhülle
 Werkzeugkasten
  
 TMMA 100H/SET  
TMMA 100HHydraulik-Abzieher 75 kN
TMMS 160Dreiteiliges Trennstück
TMMX 350Abzieher-Schutzhülle
 Werkzeugkasten
Technische Daten
Technische Daten
Kurzzeichen
TMMA 75H/SET
TMMA 100H/SET
Abzieh-
TMMA 75H
TMMA 100H
Dreiteiliges Trennstück
TMMS 100
TMMS 160
Kleinste Spannweite
26 mm
50 mm
Größte Spannweite
100 mm
160 mm
Gewicht
2,6 kg
5,9 kg
Abzieher-Schutzhülle
TMMX 280
TMMX 350
Max. Hülldurchmesser
280 mm
350 mm
Länge
970 mm
1200 mm
Breite
480 mm
580 mm
Gewicht
0,5 kg
0,6 kg
Werkzeugkasten


Länge
610 mm
680 mm
Breite
260 mm
320 mm
Höhe
260 mm
270 mm
Gewicht
5,0 kg
12,0 kg
Gewicht (verpackt)
15,0 kg
31,6 kg)
SKF logo