Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Selbstzentrierende Schwerlast-Hakenabzieher

Selbstzentrierende mechanische Abzieher für mittlere bis große Lager

Selbstzentrierende Schwerlast-Hakenabzieher der Reihe TMMP
Die Schwerlast-Hakenabzieher TMMP verfügen über ein einfaches, perfektes Zentriersystem, mit dem sich mittlere und größere Lager sicher und mit hoher Kräftübertragung abziehen lassen.
  • Abzieher mit drei Schenkeln für Abziehkräfte von 60 bis 150 kN
  • Einzigartiges Zentriersystem für die optimale Einstellung der Abziehschenkel und Fluchtung der Abzieher zur Wellenachse
  • Schnelle und wirkungsvolle Handhabung
  • Aus brüniertem Qualitätsstahl mit hoher Korrosionsbeständigkeit
  • Technische Daten
    Technische Daten
    Kurzzeichen
    TMMP 6
    TMMP 10
    TMMP 15
    Spannweite
    50–127 mm

    100–223 mm

    140–326 mm

    Effektive Schenkellänge
    120 mm

    207 mm

    340 mm

    Hakentiefe
    15 mm

    20 mm

    30 mm

    Maximale Abziehkraft
    60 kN

    100 kN

    150 kN

    Gewicht
    4,0 kg

    8,5 kg

    21,5 kg

  • Zubehör
  • Einzelteile
SKF logo