Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Hydraulik-Abziehersatz

Für den mühelosen Lagerausbau mit Abziehkräften bis 100 kN

Hydraulik-Abziehersatz TMHP 10E
Das Herzstück des Abziehersatzes TMHP 10E ist die Hydraulikspindel, mit der mühelos Abziehkräfte bis 100 kN erzeugt werden können. Zum Lieferumfang dieses vielseitigen Abziehersatzes gehören drei Hakenabzieher unterschiedlicher Länge. Außerdem kann der hydraulische Abzieher wahlweise mit drei oder mit zwei Haken bestückt werden ‒ entsprechend den Anforderungen des Ausbaufalls.
  • Die hohe Abziehkraft von 100 kN macht den Hydraulik-Abziehersatz für eine Vielzahl von Einsatzfällen geeignet
  • Drei verschieden lange Hakensätze, maximale Reichweite 200 mm
  • Selbstsichernde Haken verringern die Gefahr des Abrutschens unter Belastung
  • Mühelose Krafterzeugung mithilfe der Hydraulikspindel
  • Ein Sicherheitsventil im Hydrauliksystem begrenzt die maximale Abziehkraft auf 100 kN und schützt so den Abzieher vor Überlastung
  • Der lange Arbeitshub der Hydraulikspindel von 80 mm ermöglicht es, fast alle Abzieharbeiten in einem Arbeitsgang zu erledigen
  • Mit Verlängerungsstücken für die Hydraulikspindel kann die Abziehlänge einfach und schnell den Gegebenheiten angepasst werden
  • Der Abzieher kann über die gefederte Zentrierspitze einfach und ohne Beschädigungen zu verursachen am Wellenende angesetzt werden
  • Technische Daten
    Technical data
    Designation
    TMHP 10E
    Description
    Advanced hydraulic jaw puller kit
    Contents






    1 x arm-assembly stand
    3 x arms, 115 mm (4.5 in.)
    3 x arms, 160 mm (6.3 in.)
    3 x arms, 200 mm (7.8 in.)
    1 x hydraulic spindle TMHS 100
    3 x extension pieces for hydraulic spindle; 50, 100, 150 mm (2, 4, 6 in.)
    1 x nosepiece with centre point for hydraulic spindle
    Maximum stroke
    80 mm (3.1 in.)
    Weight complete kit
    14,5 kg (32 lb)
    Cycle life hydraulic cylinder
    Minimum 5000 cycles up to 100 kN (11.2 US ton force)
    Threading hydraulic cylinder
    UN 1½'' x 16 tpi
    Safety valve setting hydraulic cylinder
    105 kN (11.8 US ton force)
    Carrying case dimensions
    578 x 410 x 70 mm (23 x 16 x 2.8 in.)
    Nominal working force
    100 kN (11.2 US ton force)
    Arm set 1 (3 x TMHP 10E-10)
    Effective arms length
    115 mm (4.5 in.)
    Width of grip
    75-170 mm (3.0-6.7 in.)
    Claw height6 mm (0.25 in.)
    Arm set 2 (3 x TMHP 10E-11)
    Effective arms length
    160 mm (6.3 in.)
    Width of grip
    80-250 mm (3.1-9.8 in.)
    Claw height
    7 mm (0.28 in.)
    Arm set 3 (3 x TMHP 10E-12)
    Effective arms length
    200 mm (7.9 in.)
    Width of grip
    110-280 mm (4.3-11 in.)
    Claw height7 mm (0.28 in.)
  • Einzelteile
SKF logo