Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Hydraulik-Abziehersatz

Eine Kombination von leistungsstarken Abziehern

Hydraulik-Abziehersatz TMHC 110E
Der Hydraulik-Abziehersatz TMHC 110E besteht aus einem Abzieher mit Trennstück und einem dreiarmigen Hakenabzieher sowie der Hydraulikspindel TMHS 100, mit der Abziehkräfte bis 100 kN erzeugt werden können. Der vielseitige Abziehersatz ermöglicht ein sicheres und müheloses Abziehen in vielen Anwendungsfällen.
  • Für verschiedenste Anwendungsfälle geeignet
  • Hohe Abziehkräfte bis zu 100 kN
  • Hydraulikspindel für mühelose Krafterzeugung und schnelle Abziehvorgänge
  • Zum Hakenabzieher gehören zwei Hakensätze unterschiedlicher Länge, für Reichweiten bis 115 mm
  • Der Hakenabzieher kann wahlweise mit drei oder mit zwei Haken bestückt werden ‒ entsprechend den Anforderungen des Anwendungsfalls
  • Die Abziehkraft des Abziehers mit Trennstück wirkt direkt auf den Lagerinnenring, wodurch sich der erforderliche Kraftaufwand verringert
  • Die besondere Konstruktion des Trennstücks erlaubt den Einsatz des Abziehers auch bei ungünstigen Platzverhältnissen
  • Mit den Verlängerungsstangen kann die Reichweite des Abziehers mit Trennstück auf 255 mm verlängert und so den jeweiligen Erfordernissen angepasst werden
  • Technische Daten
    Technische Daten
    Kurzzeichen
    TMHC 110E
    Beschreibung
    Hydraulik-Abziehersatz
    Allgemeines
    Lieferumfang









    1 Aufnahmestern
    3 Schenkel, Set 1 (TMHP10E-9)
    3 Schenkel, Set 2 (TMHP10E-10)
    1 Trennstück
    1 Traverse
    2 Zugstangen
    2 Verlängerungsstangen, 125 mm
    1 Hydraulikspindel TMHS 100
    2 Verlängerungsstücke für die Hydraulik
    spindel; 50, 100 mm
    1 Zentrierspitze
    für die Hydraulikspindel
    Hublänge
    80 mm
    Abziehkraft
    100 kN
    Gewicht
    13,5 kg
    Hydraulikzylinder-Lebensdauer
    Min. 5 000 Abziehvorgänge bei 100 kN

    Hydraulikspindel-Außengewinde
    1½ - 16 UN
    Ansprechdruck des Sicherheitsventils - Hydraulik
    Zylinder
    105 kN
    Abmessungen Tragekoffer
    580 x 410 x 70 mm

    Hackenabzieher
    Effektive Reichweite, Hakensatz 1
    (TMHP 10E-9)
    65 mm
    Durchmesserbereich, Hakensatz 1
    50‒110 mm

    Hakentiefe

    6 mm
    Effektive Reichweite, Hakensatz 2
    (TMHP 10E-10)
    115 mm
    Durchmesserbereich, Hakensatz 2
    75‒170 mm
    Hakentiefe
    6 mm
    Abzieher mit Trennstück
    Max. Abziehlänge
    250 mm
    Wellendurchmesserbereich
    20‒100 mm
  • Einzelteile
SKF logo