Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Standard-Hakenabzieher

Vielseitige mechanische Lagerabzieher mit zwei bzw. drei Schenkeln

Standard-Hakenabzieher der TMMP Reihe
Kleine bis mittlere Lager lassen sich am einfachsten und wirtschaftlichsten mit einem mechanischen Abzieher ausbauen. Ein SKF Hakenabzieher verringert das Risiko einer Beschädigung von Lager und Lagersitz beim Ausbau. SKF Abzieher stehen für einfachen und problemlosen Lagerausbau.
  • In 5 Größen ‒ mit zwei oder drei Abziehschenkeln ‒ erhältlich
  • Nennspannweiten von 65 bis 300 mm
  • Einfaches Zentrieren und Einstellen der erforderlichen Spannweite
  • Starke Federn halten die Abziehschenkel in der eingestellten Position
  • Aus gehärtetem Stahl
  • Technische Daten
    Technische Daten (metrisch)
    Kurzzeichen
    Nr.
    der Abziehschenkel

    Spannweite

    Effektive
    Schenkel
    länge
    Max.
    Abziehkraft


    Gewicht

    Menge
    mm
    mm
    kN
    kg
    TMMP 2x65
    2
    65
    60
    6,0
    0,4
    TMMP 2x170
    2
    170
    135
    18,0
    1,9
    TMMP 3x185
    3
    185
    135
    24,0
    2,5
    TMMP 3x230
    3
    230
    210
    34,0
    5,5
    TMMP 3x300
    3
    300
    240
    50,0
    9,0
    Technische Daten (Zollabmessungen)
    Kurzzeichen
    Nr.
    der Abziehschenkel

    Spannweite

    Effektive
    Schenkel
    länge
    Max.
    Abziehkraft


    Gewicht

    Menge
    in.
    in.
    lbf
    lb
    TMMP 2x65
    2
    2,6
    2,4
    1.340
    0,9
    TMMP 2x170
    2
    6,7
    5,3
    4.030
    4,2
    TMMP 3x185
    3
    7,3
    5,3
    5.380
    5,5
    TMMP 3x230
    3
    9,1
    8,3
    7.610
    12
    TMMP 3x300
    3
    11,8
    9,4
    11.200
    20
  • Einzelteile
SKF logo