Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lagerabzieher mit Trennstück

Zum einfachen Lagerausbau auch bei beengten Platzverhältnissen

SKF Lagerabzieher mit Trennstück der Reihe TMBS E
Die leistungsstarken SKF Lagerabzieher der Reihe TMBS..E sind für Anwendungsfälle konzipiert, bei denen aufgrund von beengten Platzverhältnissen und/oder langen Abziehwegen herkömmliche Abzieher nicht eingesetzt werden können. Die Abzieher TMBS 100E und TMBS 150E sind mit einer Hydraulikspindel ausgerüstet, mit der mühelos Abziehkräfte bis 100 kN erzeugt werden können. Mit der mechanischen Spindel des TMBS 50E können Abziehkräfte bis 30 kN erzeugt werden.
  • Aufgrund der besonderen Konstruktion kann das Trennstück auch bei ungünstigen Platzverhältnissen sicher hinter dem Lager angesetzt werden
  • Die Abziehkraft wirkt direkt auf den Innenring, der Gesamtkraftaufwand wird reduziert
  • Hohe Abziehkraft von bis zu 100 kN
  • Eine Hydraulikspindel sorgt bei TMBS 100E und TMBS 150E für mühelose Krafterzeugung
  • Mit den Verlängerungsstangen kann die Reichweite bei TMBS 100E und TMBS 150E einfach den Gegebenheiten angepasst werden; mit Verlängerungsstücken kann die Hydraulikspindel ebenfalls den Gegebenheiten angepasst werden
  • Die Lagerabzieher können für Wellendurchmesser bis 150 mm und Reichweiten bis 825 mm eingesetzt werden
  • Ein Sicherheitsventil im Hydrauliksystem begrenzt die maximale Abziehkraft auf 100 kN und schützt so den Abzieher vor Überlastung
  • Der Abzieher kann über die gefederte Zentrierspitze einfach und ohne Beschädigungen zu verursachen am Wellenende angesetzt werden
  • Der lange Arbeitshub der Hydraulikspindel von 80 mm ermöglicht es, fast alle Abzieharbeiten in einem Arbeitsgang zu erledigen
  • Der neuartige Pumpmechanismus der Hydraulikspindel TMHS 100 sorgt für mühelose Krafterzeugung
  • Mit Verlängerungsstücken für die Hydraulikspindel kann die Abziehlänge einfach und schnell den Gegebenheiten angepasst werden

Lagerabzieher mit Trennstück TMBS 50E (Bild 1)
Lagerabzieher mit Trennstück TMBS 100E (Bild 2)
Lagerabzieher mit Trennstück TMBS 150E (Bild 3)

Technische Daten

  • TMBS 50E
    Technische Daten
    Kurzzeichen
    TMBS 50E
    Lieferumfang
    1 Trennstück
    1 mechanische Spindel
    1 Traverse
    2 Zugstangen
    Abziehkraft
    30 kN
    Max. Abziehlänge
    110 mm
    Arbeitsbereich Wellendurchmesser
    7–50 mm
    Abmessungen Tragekoffer
    295 x 190 x 55 mm

    Gewicht
    1,8 kg
  • TMBS 100E
  • TMBS 150E

Ersatzteile

  • TMBS 50E
    Ersatzteile TMBS 50E
    BeschreibungKurzzeichen
    TraverseTMBS 50E-1
    SpindelTMBS 50E-2
    Zugstangen, Scheiben (4 St.), Schrauben und Muttern (2 St.)TMBS 50E-1K
  • TMBS 100E
  • TMBS 150E
SKF logo