Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Hydraulikspindeln

Hohe Abziehkräfte mühelos erzeugen

Mit den verbesserten SKF Hydraulikspindeln TMHS 75 und TMHS 100 können jetzt noch einfacher hohe Abziehkräfte ohne großen Kraftaufwand erzeugt werden. Sie verkürzen damit erheblich die zur Demontage von Lagern und anderen Bauteilen erforderliche Zeit. Die Hydraulikspindel und die Hydraulikpumpe zur Druckerzeugung sind zu einer Einheit zusammengefasst. Das Drucköl zirkuliert in einem

geschlossenen Hydrauliksystem, und ein Sicherheitsventil schützt die Hydraulikspindel vor Überlastung.

  • Die Zugspindel, der Hydraulikzylinder und der Druckerzeuger bilden eine Einheit ‒ eine zusätzliche Ölpumpe ist nicht erforderlich
  • Das Sicherheitsventil im Hydrauliksystem begrenzt die maximale Abziehkraft und schützt so die Hydraulikspindel vor Überlastung
  • Der Abzieher kann über die gefederte Zentrierspitze einfach und ohne Beschädigungen zu verursachen am Wellenende angesetzt werden
  • Der Hebelarm der Pumpe kann um 360° geschwenkt werden
  • Der Kolben der Pumpe ist gehärtet, verchromt und mit einer Feder vorgespannt
  • Mit Verlängerungsstücken kann die Reichweite der Hydraulikspindel den jeweiligen Erfordernissen angepasst werden

TMHS 75
  • Die Hydraulikspindel TMHS 75 hat eine maximale Abziehkraft von 75 kN und einen Arbeitshub von 75 mm, was vielfach den Abziehvorgang in einem Zug ermöglicht
  • Für alle Abzieher mit Anschlussgewinde UN 1¼" × 12 geeignet, bis zu einer Maximalkraft von 75 kN (8,4 ton (US))
  • Zum Lieferumfang gehören zwei Verlängerungsstücke mit 50 und 100 mm Länge

TMHS 100
  • Die Hydraulikspindel TMHS 100 hat eine maximale Abziehkraft von 100 kN und einen Arbeitshub von 80 mm, was vielfach den Abziehvorgang in einem Zug ermöglicht
  • Für alle Abzieher mit Anschlussgewinde UN 1½" × 16 geeignet, bis zu einer Maximalkraft von 100 kN
    (11,2 ton (US))
  • Zum Lieferumfang gehören drei Verlängerungsstücke mit 50, 100 und 150 mm Länge
Technische Daten
Bezeichnung
TMHS 75
TMHS 100
Lieferumfang
1 Hydraulikspindel
1 Hydraulikspindel


2 Verlängerungsstücke,
50 und 100 mm

3 Verlängerungsstücke,
50, 100 und 150 mm


1 Zentrierspitze
1 Zentrierspitze
Maximale Abziehkraft
75 kN
100 kN
Hublänge
75 mm (3.0 in.)
80 mm (3.1 in.)
Außengewinde
UN 11/4 × 12
UN 11/2 × 16
Zentrierspitzendurchmesser
35 mm (1.4 in.)
30 mm (1.2 in.)
Max. Abziehlänge
229 mm (9.0 in.)
390 mm (15.4 in.)
Gewicht
2,7 kg
4,5 kg
SKF Abzieher und passende Spindeln zur Krafterzeugung
Abzieher
Mechanisch
Spindel
TMHS 75
TMHS 100
TMMA 60
X


 TMMA 80X
o

TMMA 120

o
TMMA 75H

X

TMMA 100H

X
TMMA 75H/SET

X

TMMA 100H/SET


X
TMBS 50E
X


TMBS 100E


X
TMBS 150E


X
TMHC 110E


X
TMHP 10E


X
x = Standard mit Abzieher
o = Zubehör für Abzieher
SKF logo