Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Korrosionsschutzmittel

SKF LHRP 2 ist ein ausgezeichneter Langzeit-Korrosionsschutz für Flächen aus Eisen oder Buntmetall. Nach dem Auftragen bildet das Mittel einen stabilen Rostschutzfilm.

Eigenschaften
  • Wirksamer Rostschutz, auch in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit
  • Das thixotrope, ablauffeste Verhalten erleichtert das Auftragen und sorgt gleichzeitig für eine stabile Schutzschicht
  • Rückstände lassen sich einfach durch Rühren bzw. Wärme entfernen; haftet nicht an den meisten Verpackungspapieren
  • Die meisten Lager müssen nicht vor dem Auftragen von SKF Schmierfett gereinigt werden*

* Hinweis: Der Rostschutzfilm muss vor dem Auftragen von Fett des Typs SKF LGET 2 entfernt werden.

Vorteile
  • Sehr guter Schutz (bis zu 9 Monate in Außenanlagen)
  • Guter Schutz von Kupfer und Messing
  • Keine Tropfenbildung
  • Nur geringe Geräuschbildung im Lager
  • Geeignet für die meisten Wälzlagerschmierfette
  • Keine Haftung an den meisten Verpackungspapieren

Technische Daten
KurzzeichenLHRP 2/5, LHRP 2/180
Erscheinungsbild
Hellbraunes Gel
Kinematische Viskosität
2,3 mm²/s, 100 °C
Dichte
0,835 g/cm³
Flammpunkt (PMCC)
> 62 °C
Fließpunkt
<4 °C
Typische Trocknungszeit
60‒90 min
Deckung nach 24 Stunden
20‒50 g/m²
Kupferverfärbung, ASTM D 130
1a
GebindegrößenDose (5 l), Fass (180 l)
SKF logo