Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Paste zur Verhinderung von Passungsrost (Montagepaste)

SKF Montagepaste LGAF 3E
SKF Montagepaste LGAF 3E ‒ Reibkorrosion
Reibkorrosion
SKF LGAF 3E ist eine fettähnliche, weiche Paste, die speziell zur Verhinderung von Passungsrost zwischen metallischen Kontaktflächen bei loser Passung entwickelt wurde. Passungsrost oder Reibverschleiß entsteht durch oszillierende Relativbewegungen der Berührungsflächen unter Last, die Mikrobewegungen in der Passfuge hervorrufen. Das kann zu schweren Beschädigungen an Lagern und anderen Maschinenteilen führen und den Ausbau praktisch unmöglich machen.
  • Verhindert Passungsrost und erleichtert dadurch den Ausbau von Lagern
  • Stellt die axiale Verschiebbarkeit bei loser Passung sicher, z. B. bei Sieblagern und LKW- oder PKW-Radlagern
  • Erleichtert den Ausbau von Maschinenteilen in vielen Bereichen, z. B. von Muttern und Bolzen, Flanschen, Lagern, Führungsstiften, Kupplungen, Stellschrauben, Keilwellen usw.

Gebindegrößen

Gebindegröße

Kurzzeichen

Tube 0,035 kg

LGAF 3E/0.035

Dose 0,5 kg

LGAF 3E/0.5

Eimer 30 kg

LGAF 3E/30

Technische Daten
KurzzeichenLGAF 3E/packsize
Spezifisches Gewicht
1,19
Farbe
Hellbeige
Grundöl
Mineral- und Synthetiköl
Dickungsmittel
Lithiumseife
Temperaturbereich, °C
‒25 bis +250
Grundölviskosität: bei 40°C / mm2/s
17,5
SKF logo