Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Buchsen und Naben

SKF Spannbuchsen und Naben sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und für einen besseren Korrosionsschutz phosphatiert oder brüniert. Alle SKF Spannbuchsen lassen sich leicht mit einfachstem Werkzeug ein- und ausbauen, so dass bei der Montage nur minimale Stillstandszeiten anfallen.

SKF FX-Spannbuchsen ohne Passfeder beispielsweise haben eine 360°-Presspassung; die Komponenten können einfach und ohne Keilnut positioniert und montiert werden.

Angesichts der umfassenden Auswahl an metrischen und britischen Bohrungsgrößen der Taper- und QD-Buchsen ist zudem keine zusätzliche Bearbeitung auf einer Werkzeugmaschine erforderlich. Kunden können jederzeit sofort einsetzbare Komponenten erwerben.
SKF Buchsen sind in folgenden Ausführungen erhältlich:
  • Taper-Buchsen
  • QD-Buchsen
  • FX Spannbuchsen ohne Passfeder
  • Einschweißnaben 
  • Anschraubnaben
Ab sofort finden Sie SKF Buchsen und Naben in unserem Online-Katalog.
SKF logo