Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Antriebsstrang-Dichtungen

Der Bedarf an einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Antriebsstrangs ist groß. SKF Dichtungen liefern einzigartige Leistungen in einem breiten Betriebsbereich. Mit ihnen kann der Anwender Leistungsverluste reduzieren und den Kraftstoffverbrauch sowie die Fahrzeugemissionen verringern. Bei der Verwendung in Automatikgetrieben lässt sich durch eine verbesserte Schaltleistung der Fahrkomfort verbessern.

Durch die Kombination aus Werkstoff-, Konstruktions- und Fertigungskompetenzen sind unsere erfahrenen Spezialisten in der Lage, anwendungsspezifische Lösungen für Ihre Anforderungen zu entwickeln.

Zu den dynamischen und statischen Dichtungen aus dem SKF Portfolio für Fahrzeuggetriebe gehören Radiallippendichtungen, Betätigungskolben, integrierte Frontdeckel, Anschlussdichtungen und zahlreiche weitere Komponenten.
Für Vorder-, Hinter- und Allradantriebe fertigen wir Dichtungslösungen für alle Arten von Getriebe und Achsen:
  • Von Hand
  • Automatikgetriebe
  • Fahrzeuggetriebe
  • Hinterachsgetriebe
  • Differenzialgetriebe
SKF logo