Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Axiale Kassettendichtungen

Axiale Kassettendichtung
Lkw und Geländefahrzeuge sind in schmutzigen, staubigen und feuchten Umgebungen unterwegs. Die SKF Kassettendichtungen mit integrierter Lauffläche ermöglichen eine längere Lebensdauer, da die Lauffläche geschützt wird und Verunreinigungen besser abgewiesen werden.

Eigenschaften
  • Innovative axiale Abdichtung der Hauptlippe (verglichen mit herkömmlicher radialer Lippe)
  • Zugfeder für konstante Axialbelastung über gesamte Lebensdauer
  • Optionale Abstreiferlippe aus Filz
  • Hydrodynamische Funktionen
  • Vorgeschmierte Lippen

Vorteile:
  • Robuste Lösung für schwere Motorkurbelwellen
  • Hervorragende Funktionseigenschaften bei erhöhtem Wellenversatz und -schlag
  • Tolerant gegen starke Axial- und Radialbewegungen der Kurbelwelle aufgrund Wärmeausdehnung und axialem Endspiel
  • Filzabstreifer bietet ausgezeichneten Verunreinigungsschutz
  • Sichere Dichtfunktion durch hohe Pumprate
  • Lange Haltbarkeit und Lebensdauer
SKF logo