Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Ventilschaftdichtungen

Die Öldosierung an der Verbindung zwischen Ventilführung und Ventilschaft ist die Hauptfunktion einer Ventilschaftdichtung. Auch wenn Motoren in den unterschiedlichsten Ausführungen und bei den unterschiedlichsten Betriebsbedingungen zum Einsatz kommen, ist der Öldurchfluss von SKF Standarddichtungen für die meisten Motoren geeignet.

Erfahrungsgemäß gewährleistet die SKF Standardausführung eine angemessene Öldosierrate für die meisten Anwendungsfälle.

Eigenschaften
  • Die flexible Dichtlippe folgt Ventilschaftbewegungen und Rundlaufabweichungen
  • Lippenstabilisierung durch geklebte Metalleinlage
  • Konstante Radialbelastung durch gehärtete Zugfeder
  • Hohe Chemikalien- und Verschleißfestigkeit
  • Breiter Temperaturbereich
  • Erhältlich mit integriertem Ventilfedersitz
  • In Standard- und Spezialgrößen lieferbar

Vorteile
  • Gleichmäßige Öldosierung über die gesamte Motorlebensdauer
  • Ventil- und Schaftschmierung optimiert für minimalen Verschleiß
  • Reduzierung der Motoremissionen
  • Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
  • Günstiger Preis
SKF logo