Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Fluid-Dichtungen

Dichtungslösungen für Anwendungen in fluidischen Systemen können in direktem Kontakt mit verschiedenen Fluiden oder Schlämmen stehen, die eventuell strengen gesetzlichen Vorschriften unterliegen. Das SKF Angebot beinhaltet federstahlverstärkte Dichtungen und PTFE-Dichtungen mit Metallgehäuse. Diese Dichtungen erfüllen die Anforderungen beispielsweise der Öl- und Gasindustrie sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, für die FDA-zugelassene Materialien vorgeschrieben sind.
SKF logo