Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Einbau von Abstreifern

Schnapp-Abstreifer in Stufennuten (Bild 1) sind typisch für einen schmalen radialen Abschnitt pro Durchmesser und nahe am Ende des Zylinderkopfes. Daher ist der Einbau per Hand normalerweise möglich.
Beim Einbau von Einpress-Abstreifern ist eine spezielle Ausrüstung und eine sorgfältige Planung nötig, sodass weder der Abstreifer noch das Gehäuse beschädigt wird. Montagewerkzeuge, die für jeden Einpress-Abstreifer ausgelegt sind, sollten mit einer Handpresse unter einer geeigneten und gleichförmigen Kraft verwendet werden. Von einem Einbau per Stoß (z. B. durch Schlagen auf das Montagewerkzeug mit einem Hammer) wird abgeraten. Das Einpress-Montagewerkzeug sollte so gestaltet sein, dass es stoppt, wenn der Abstreifer in die Nutkante hineingedrückt wurde (Bild 2). Wenn zu weit eingedrückt wird, kann der Abstreifer beschädigt werden.
SKF logo