Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Spezifikationen für effektive Dichtungssysteme

Beim Design von hydraulischen Stangen- und Kolbendichtungssystemen müssen insbesondere die dynamische Dichtungsinteraktion sowie die Prinzipien der Reibungslehre (Tribologie) beachtet werden, um eine lange Lebensdauer, eine richtige Funktion, einen geringen Verschleiß sowie eine geringe Reibung und einen ruckfreien Betrieb zu gewährleisten. Die Tribologie ist die Lehre vom Design, der Reibung, dem Verschleiß und der Schmierung von sich zueinander bewegenden in Kontakt befindlichen Oberflächen. Zu den wichtigsten tribologischen Eigenschaften eines dynamischen Dichtungssystems gehören:
  • Dichtungswerkstoff
  • das Design des Dichtungsprofils
  • der Werkstoff und die Oberflächenbeschaffenheit der Gegenlauffläche
  • das Hydraulikmedium (Fluid), das als Schmierstoff für dynamische Dichtflächen dient
Mehr Informationen über das Design der Dichtungsprofile erhalten Sie unter dem jeweiligen Produktabschnitt.
SKF logo