Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Kolbendichtungen mit integrierten Führungsringen

SKF Kolbendichtungen dieser Ausführung sind als Kompaktdichtungen ausgeführt, die die Abdichtung wie auch Führung der Kolben übernehmen können. Sie werden üblicherweise als Pauschal-Kolbendichtung verwendet.

MD-L Profile

MD-L Profile (Bild 1) haben einen Dichtring aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit thermoplastischen Polyester-Elastomer (TCP-ET) Anti-Extrusions-Ringen auf beiden Seiten,die die Polyacetal (POM) Führungsringe einschließen. Die Stütz- und Führungsringe sind geschlitzt ausgeführt und machen so den Einbau in geschlossene Einbauräume möglich. MD-L Profile eignen sich für Drücke bis zu 250 bar (3 625 psi) in Medium-Duty-Anwendungen und sind in metrischen Größen erhältlich (→ Größenliste [pdf]). Einige Größen passen in Gehäuse nach ISO 6547:1981. Weitere Informationen erhalten Sie unter MD-L Profildaten.
SKF logo