Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SCP Kolbendichtungen – Produktdaten

Werkstoff
kennung:
Gleitring:
  • Nachsetzzeichen E5E → P-2501
  • Nachsetzzeichen E5D → P-2551

Energizer: A-8526

Werkstoffe
DruckBis zu 690 bar (10 000 psi)
DrehzahlenBis zu 1 m/s (3.2 ft/s)
Temperatur
bereich


Temperaturgrenzwerte in Abhängigkeit von Hydraulikflüssigkeiten→ Tabelle 1
Sehr niedrigerTemperaturanwendungsbereich: Zeigt die Temperaturen auf, denen die Dichtungen kurzzeitig, z.B. bei Kaltstart, ausgesetzt sein können ohne beschädigt zu werden. Die Dichtwirkung kann jedoch beeinträchtigt sein.
Temperaturen unter dem empfohlenen Betriebstemperaturbereich: Dichtleistung abhängig vom Systemdesign (Präzisionsschienenführung empfohlen)
Empfohlener Betriebstemperaturbereich für Vorschaltdichtungen dieser Baureihe aus den Standardwerkstoffen.
Temperaturen über dem empfohlenen Betriebstemperaturbereich: zulässig nur mit geringerem Druck und/oder Drehzahl
Sehr hoherTemperaturanwendungsbereich: nur gelegentlich Kurzzeitbeanspruchung
Counter-
Oberfläche
Spezifikationen für effektive Dichtungssysteme
GrößenlisteInch [pdf]
Weitere
Informationen
Kolbendichtungen mit geschlitzten Gleitringen
Die für Druck, Gleitgeschwindigkeit und die Spaltweite angegebenen Maximalwerte sowie die für den zulässigen Betriebstemperaturbereich angegebenen Minimal- und Maximalwerte sind Grenzwerte und dürfen nicht zusammenfallen. Sie müssen in Abhängigkeit von den übrigen Betriebsbedingungen gegebenenfalls reduziert werden. Auch ist die Chemikalienbeständigkeit der Werkstoffe gegenüber den abzudichtenden Medien zu prüfen.
SKF logo