Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Spaltextrusion

Äußere Kräfte, die schlagartig auf die Kolbenstange wirken, können einen plötzlichen hydrodynamischen Druckaufbau im Hydrauliksystem verursachen. Dieser kann Druckspitzen zur Folge haben, die oberhalb des zulässigen Betriebsdrucks liegen und die Kolbendichtung an der druckabgewandten Seite in den Spalt zwischen Kolben und Zylinderbohrung pressen, was Extrusionsverschleiß bewirkt und die Dichtfunktion negativ beeinflusst. Der Dichtungswerkstoff ist von wesentlicher Bedeutung, wenn ein hoher Widerstand gegen Spaltextrusion sichergestellt werden soll (→ Spaltextrusion). Das Risiko von Spaltextrusion kann aber auch durch den Einsatz von Stützringen minimiert werden (→ Kolbendichtungen mit Antiextrusionsringen).
SKF logo