Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

STD Stangendichtungen – Produktdaten

Werkstoffkennung
Dichtring: U-1003
X-ring: A-8501
Werkstoffe
DruckBis zu 400 bar (5 800 psi)
DrehzahlenBis zu 1 m/s (3.2 ft/s)
Temperatur
bereich

Sehr niedriger Temperaturanwendungsbereich: Zeigt die Temperaturen auf, denen die Dichtungen kurzzeitig, z.B. bei Kaltstart, ausgesetzt sein können ohne beschädigt zu werden. Die Dichtwirkung kann jedoch beeinträchtigt sein.
Temperaturen unter dem empfohlenen Betriebstemperaturbereich: Die Dichtleistung hängt vom Systemdesign ab (empfohlen werden Präzisionsschienenführungen)
Empfohlener Betriebstemperaturbereich für Vorschaltdichtungen dieser Baureihe aus den Standardwerkstoffen.
Temperaturen über dem empfohlenen Betriebstemperaturbereich: Zeigt die Temperaturen auf, bei denen die Einsatzgrenzen der Dichtung, hinsichtlich Druck, Gleitgeschwindigkeit und die zulässige Spaltweite erheblich eingeschränkt sind.
Sehr hoher Temperaturanwendungsbereich: Zeigt die Temperaturen auf, denen die Dichtung nur gelegentlich und nur sehr kurz ausgesetzt werden dürfen, wie z.B. in einem Betätigungszylinder am Trockner einer Pulverbeschichtungsanlage.
Counter-
Oberfläche
Spezifikationen für effektive Dichtungssysteme
GrößenlisteInch [pdf]
Weitere
Informationen
Stangendichtungen mit symmetrischem, vorgespannten U-Ringprofil
Die für Druck, Gleitgeschwindigkeit und die Spaltweite angegebenen Maximalwerte sowie die für den zulässigen Betriebstemperaturbereich angegebenen Minimal- und Maximalwerte sind Grenzwerte und dürfen nicht zusammenfallen. Sie müssen in Abhängigkeit von den übrigen Betriebsbedingungen gegebenenfalls reduziert werden. Auch ist die Chemikalienbeständigkeit der Werkstoffe gegenüber den abzudichtenden Medien zu prüfen.
SKF logo