DZ Stangendichtungen – Produktdaten
![]() |
||
Werkstoffkennung | Dichtlippe: A-8504 Schutzlippe: U-1003 → Werkstoffe |
|
Druck | Bis zu 400 bar (5 800 psi) | |
Drehzahlen | Bis zu 1 m/s (3.2 ft/s) | |
Temperatur bereich | ![]() |
|
![]() | Sehr niedriger Temperaturanwendungsbereich: Dichtleistung hängt vom Systemdesign ab (wir empfehlen Präzisionsschienenführungen) | |
![]() | Empfohlener Betriebstemperaturbereich für Vorschaltdichtungen dieser Baureihe aus den Standardwerkstoffen. | |
![]() | Temperaturen über dem empfohlenen Betriebsbereich: nur akzeptabel mit reduziertem Druck, Drehzahl und/oder e-gap | |
![]() | Sehr hoher Temperaturanwendungsbereich: Zeigt die Temperaturen auf, denen die Dichtung nur gelegentlich und nur sehr kurz ausgesetzt werden dürfen, wie z.B. in einem Betätigungszylinder am Trockner einer Pulverbeschichtungsanlage. | |
Counter- Oberfäche | → Spezifikationen für effektive Dichtungssysteme | |
Größenliste | → Metrisch [pdf]
→ Inch [pdf] |
|
Weitere Informationen | → Hybrid Stangendichtungen | |
Die für Druck, Gleitgeschwindigkeit und die Spaltweite angegebenen Maximalwerte sowie die für den zulässigen Betriebstemperaturbereich angegebenen Minimal- und Maximalwerte sind Grenzwerte und dürfen nicht zusammenfallen. Sie müssen in Abhängigkeit von den übrigen Betriebsbedingungen gegebenenfalls reduziert werden. Auch ist die Chemikalienbeständigkeit der Werkstoffe gegenüber den abzudichtenden Medien zu prüfen. |