Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

DZR Stangendichtungen – Produktdaten

WerkstoffkennungenDichtlippe: A-8504

Schutzlippe: U-1003

Anti-Extrusion Ring:
  • Nachsetzzeichen E2E → P-2506
  • Nachsetzzeichen E2D → 707

Wekstoffe
DruckBis zu 690 bar (10 000 psi)
DrehzahlenBis zu 1 m/s (3.2 ft/s)
Temperatur
bereich

Sehr niedrigerTemperaturanwendungsbereich: Dichtleistung abhängig vom Systemdesign (Präzisionsschienenführung empfohlen)
Empfohlener Betriebstemperaturbereich für Vorschaltdichtungen dieser Baureihe aus den Standardwerkstoffen.
Temperaturen über dem empfohlenen Betriebstemperaturbereich: zulässig nur mit geringerem Druck und/oder Drehzahl
Sehr hoherTemperaturanwendungsbereich: Zeigt die Temperaturen auf, denen die Dichtung nur gelegentlich und nur sehr kurz ausgesetzt werden dürfen, wie z.B. in einem Betätigungszylinder am Trockner einer Pulverbeschichtungsanlage.
Counter-
Oberfläche
Spezifikationen für effektive Dichtungssysteme
GrößenlisteMetrisch [pdf]
Inch [pdf]
Weitere
Informationen
Hybrid Stangendichtungen
Die für Druck, Gleitgeschwindigkeit und die Spaltweite angegebenen Maximalwerte sowie die für den zulässigen Betriebstemperaturbereich angegebenen Minimal- und Maximalwerte sind Grenzwerte und dürfen nicht zusammenfallen. Sie müssen in Abhängigkeit von den übrigen Betriebsbedingungen gegebenenfalls reduziert werden. Auch ist die Chemikalienbeständigkeit der Werkstoffe gegenüber den abzudichtenden Medien zu prüfen.
SKF logo