Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

MCW Abstreifer – Produktdaten

Werkstoff
kennung
Metrische Größen → U-1029
Inch Größen → U-1023
Werkstoffe
DrehzahlenBis zu 1,5 m/s (4.9 ft/s)
Temperatur
bereich
–40 to +120 °C (–40 to +250 °F)
Maß
normen
Einige metrische Größen passen auf die genormten Einbauräume nach ISO 6195-B:2013.
Counter-
Oberfläche
Spezifikationen für effektive Dichtungssysteme
GrößenlisteMetrisch [pdf]
Inch [pdf]
Weitere
Informationen
Abstreifer für axial offene Einbauräume
Die bei den Betriebsbedingungen (z. B. Gleitgeschwindigkeit, Betriebstemperatur) angegebenen Maximalwerte sind Grenzwerte, und dürfen weder dauernd noch zusammen auftreten.
SKF logo