Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

PA Abstreifer – Produktdaten

Werkstoff
kurzbezeichnung
W93
Werkstoffe
DrehzahlenBis zu 1 m/s (3.2 ft/s)
Temperatur
bereich
–40 to +110 °C (–40 to +230 °F)
Maß
normen
Einige Größen passen auf die genormten Einbauräume nach ISO 6195-B:2013.
Counter-
Oberfläche
Spezifikationen für effektive Dichtungssysteme
GrößenlisteMetrisch [pdf]
Weitere
Informationen
Abstreifer für axial offene Einbauräume
Die bei den Betriebsbedingungen (z. B. Gleitgeschwindigkeit, Betriebstemperatur) angegebenen Maximalwerte sind Grenzwerte, und dürfen weder dauernd noch zusammen auftreten.
SKF logo