Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

HW Abstreifer – Produktdaten

Werkstoff
kurzbezeichnung
U-1003
Werkstoffe
DrehzahlenBis zu 0,75 m/s (2.4 ft/s)
Temperatur
bereich
–40 to +100 °C (–40 to +210 °F)
Counter-
Oberfläche
Spezifikationen für effektive Dichtungssysteme
GrößenlisteMetrisch [pdf]
Inch [pdf]
Weitere
Informationen
Abstreifer für ungeteilte Einbauräume
Die bei den Betriebsbedingungen (z. B. Gleitgeschwindigkeit, Betriebstemperatur) angegebenen Maximalwerte sind Grenzwerte, und dürfen weder dauernd noch zusammen auftreten.
SKF logo