Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Wellendichtringe mit großem Durchmesser

Know-how

Rotationsdichtung mit großem Durchmesser aus G-ECOPUR

Das Wissen und die Erfahrung, die unsere Experten bei ihrer langjährigen Zusammenarbeit mit Kunden gewonnen haben, sind wichtige Faktoren für die Fertigung zuverlässiger Dichtungen mit großem Durchmesser und generell für die Herstellung hochwertiger SKF Dichtungen.

Flexibilität

Anwendungs- und branchenspezifische Dichtungen mit großem Durchmesser werden oft nur in kleinen bis mittleren Stückzahlen nachgefragt. Für diese Dichtungen setzen wir ein spezielles Fertigungssystem ein – Dichtungen mit Durchmessern von 540 mm bis 4.000 mm werden auf CNC-Drehautomaten gefertigt und geschweißte Dichtungsprofile sind in einem praktisch unbegrenzten Durchmesserbereich ohne zusätzliche Werkzeugkosten lieferbar.

Vor-Ort-Schweißen

Dichtungen mit großem Durchmesser können direkt vor Ort mit einem Spezialschweißverfahren montiert werden. Dafür ist der Werkstoff G-ECOPUR am besten geeignet. Die Schweißnähte weisen die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit auf wie spanend gefertigte Dichtungen.

Durch den Austausch von großen Dichtungen für schwere Anlagen (z.B. Rotorblattdichtungen von Kaplan-Windenergieanlagen oder Flanschanschluss-Dichtungen) profitieren unsere Kunden von folgenden Vorteilen:
  • Kürzere Einbauzeiten
  • Geringere Einbaukosten 
  • Kürzere Stillstandszeiten

Prozess

Unser Service beschränkt sich nicht auf die Entwicklung optimaler Dichtungslösungen für Ihren Anwendungsfall. Wir können auch schnell und kostengünstig Dichtungen nach Ihren Vorgaben fertigen. Dazu gehört bei Bedarf der Einbau vor Ort durch unsere erfahrenen Servicetechniker.

Schulungen für das Dichtungsschweißen

SKF bietet Schweißgeräte und Schulungen für das Dichtungsschweißen an. Kunden, die diese Angebote nutzen, können Dichtungen ohne die Vor-Ort-Hilfe von SKF Servicetechnikern selbst schweißen.
SKF logo