Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Ausführungen

Die klemmbaren SKF Axialdichtungen werden in zwei Ausführungen gefertigt:
  • Die Axialdichtungen der Grundausführung CT1 (Bild 1) werden mit einem Spannband und -schloss auf ihrer Sitzfläche befestigt. In Einbaustellung entspricht die Vorspannkraft an der Dichtlippe dem axialen Aufschiebeweg von +2,4 mm.
  • Die Axialdichtungen der Ausführung CT4 (Bild 2) haben eine besonders breite Sitzfläche und werden mit zwei Spannbändern und -schlössern auf ihren Gegenstücken festgesetzt. In Einbaustellung entspricht die Vorspannkraft an der Dichtlippe dem axialen Aufschiebeweg von +4,8 mm.
SKF logo