Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Konstruktionsmerkmale

Alle SKF Mudblock Kassettendichtungen sind mit einer integrierten Reparaturhülse und einem Elastomer-Innendurchmesser versehen, können aber eine beliebige Dichtlippen- und Schutzlippenkonfiguration aufweisen. Der Elastomerwerkstoff ist üblicherweise Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, die Dichtungen sind jedoch auch in anderen Verbundstoffen einschließlich Fluor-Kautschuk, hydriertem Acrylnitril-Butadien-Kautschuk oder Acrylat-Kautschuk erhältlich, um die Anforderungen unterschiedlichster Betriebsbedingungen zu erfüllen.
Weitere Informationen über die Werkstoffe finden Sie im Abschnitt Dichtlippen.
SKF logo