Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Kassettendichtungen

Die Konstruktion der SKF Mudblock Kassettendichtungen wurde so optimiert, dass ein ausgezeichnetes Zurückhalten von Schmierfett (Bild 1) bzw. Schmieröl (Bild 2) und ein maximaler Schutz vor Wasser und Verunreinigungen erreicht werden. Die Dichtungen werden auf Bestellung gefertigt, um die Anforderungen jeder einzelnen Anwendung zu erfüllen.
SKF Mudblock Kassettendichtungen kommen vor allem in Radlagerungen zum Einsatz, z.B. in den Vorder- und Hinterradachsen von:
  • Traktoren
  • landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten
  • Baumaschinen
  • forstwirtschaftlichen Maschinen
  • Geländefahrzeugen
SKF logo